1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

หินเจียรเพชร Vitrified CBN คละ คลองเลื่อย【8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS

หินเจียรเพชร Vitrified CBN คละ คลองเลื่อย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,808.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คลองเลื่อย เครื่องมือ งานลับคม/งานเจียรไน งานละเอียด อเนกประสงค์

รหัสสินค้า
15322
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณ

฿ 15,808.78

NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS 1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 1 คลองเลื่อย (8 ชิ้น)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 3 รหัสของทรัสโก้ 476-1855 คลองเลื่อย เนื้อหาและ อุปกรณ์เสริม แถบ CBN: 14792, 14793, 14794, 14795, 14796, 14798, 14799, 14800
ปริมาณ 1 คลองเลื่อย (8 ชิ้น)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 15322 ในชุด หินเจียรเพชร Vitrified CBN คละ คลองเลื่อย