(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·หิน สารขัดถู เม็ด ขัด ต่างๆ สาร ยึดเกาะและระดับของพันธะมีให้เลือกเพื่อให้เข้ากับการ ใช้ งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แตกต่างกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ใช้:เหล็กกล้าเครื่องมือ, โลหะผสม เหล็กกล้า, เหล็กกล้าทั่วไป, สเตนเลส, อะลูมิเนียม, ทองแดง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของส่วนหินเจียร (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | ชนิด | ขนาด (มิลลิเมตร) | เม็ดสารขัดถู | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,327.52 | SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 3 | 105000 | คอลัมน์ทรงกระบอก | 13 × 42.5 | A / WA | 4571130860902 | 498-9252 | 20 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,229.38 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 80 | 4 | 105000 | คอลัมน์ทรงกระบอก | 13 × 42.5 | A / WA | 4571130860926 | 498-9261 | 21 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,389.21 | SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 60 | 13 | 45000 | คอลัมน์ทรงกระบอก | 13 × 42.5 | A / WA | 4571130861022 | 498-9287 | 63 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,288.93 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 60 | 16 | 30000 | คอลัมน์ทรงกระบอก | 16 × 44.0 | A / WA | 4571130861060 | 498-9295 | 97 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,229.22 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 80 | 3 | 105000 | คอลัมน์ทรงกระบอก | 13 × 43.0 | WA | 4571130861107 | 498-9309 | 20 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,144.41 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 80 | 5 | 70000 | คอลัมน์ทรงกระบอก | 13 × 43.0 | WA | 4571130861145 | 498-9317 | 25 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,134.92 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 80 | 6 | 70000 | คอลัมน์ทรงกระบอก | 13 × 43.0 | WA | 4571130861169 | 498-9325 | 28 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,145.96 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 80 | 8 | 70000 | คอลัมน์ทรงกระบอก | 13 × 43.0 | WA | 4571130861183 | 498-9333 | 35 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,137.71 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 80 | 10 | 45000 | คอลัมน์ทรงกระบอก | 13 × 43.0 | WA | 4571130861206 | 498-9341 | 46 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,140.19 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 80 | 13 | 45000 | คอลัมน์ทรงกระบอก | 13 × 43.0 | WA | 4571130861220 | 498-9350 | 62 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 3,106.95 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 220 | 1 | 105000 | คอลัมน์ทรงกระบอก | 7 × 37.0 | PA | 4571130861282 | 498-9368 | 19 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 3,097.15 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 220 | 1.5 | 105000 | คอลัมน์ทรงกระบอก | 7 × 37.0 | PA | 4571130861305 | 498-9376 | 20 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 2,390.98 | SHANKMOUNTEDSTONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 220 | 2 | 105000 | คอลัมน์ทรงกระบอก | 6 × 36.0 | PA | 4571130861329 | 498-9384 | 20 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,382.69 | SHANKMOUNTEDSTONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 3 | 105000 | คอลัมน์ทรงกระบอก | 13 × 42.5 | PA | 4571130861343 | 498-9392 | 20 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,229.38 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 120 | 4 | 105000 | คอลัมน์ทรงกระบอก | 13 × 42.5 | PA | 4571130861367 | 498-9406 | 21 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,226.46 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 5 | 70000 | คอลัมน์ทรงกระบอก | 13 × 43.5 | PA | 4571130861381 | 498-9414 | 24 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,383.90 | SHANKMOUNTEDSTONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 6 | 70000 | คอลัมน์ทรงกระบอก | 13 × 43.0 | PA | 4571130861404 | 498-9422 | 28 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,384.81 | SHANKMOUNTEDSTONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 8 | 70000 | คอลัมน์ทรงกระบอก | 13 × 40.0 | PA | 4571130861428 | 498-9431 | 34 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,386.48 | SHANKMOUNTEDSTONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 10 | 45000 | คอลัมน์ทรงกระบอก | 13 × 43.0 | PA | 4571130861442 | 498-9449 | 45 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,388.90 | SHANKMOUNTEDSTONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 13 | 45000 | คอลัมน์ทรงกระบอก | 13 × 43.0 | PA | 4571130861466 | 498-9457 | 61 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,803.38 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 3 | 105000 | คอลัมน์ทรงกระบอก | 8 × 38.0 | SA | 4571130861541 | 498-9465 | 18 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,432.11 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 80 | 6 | 70000 | คอลัมน์ทรงกระบอก | 13 × 43.0 | SA | 4571130861602 | 498-9473 | 28 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,433.20 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 80 | 8 | 70000 | คอลัมน์ทรงกระบอก | 13 × 41.5 | SA | 4571130861626 | 498-9481 | 35 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,424.63 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 80 | 10 | 45000 | คอลัมน์ทรงกระบอก | 13 × 43.0 | SA | 4571130861640 | 498-9490 | 44 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,427.42 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 80 | 13 | 45000 | คอลัมน์ทรงกระบอก | 13 × 42.5 | SA | 4571130861664 | 498-9503 | 62 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 2,282.31 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 220 | 2 | 105000 | คอลัมน์ทรงกระบอก | 6 × 36.0 | GC | 4571130861688 | 498-9511 | 18 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,420.92 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 3 | 105000 | คอลัมน์ทรงกระบอก | 13 × 43.0 | GC | 4571130861701 | 498-9520 | 20 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,421.07 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 120 | 4 | 105000 | คอลัมน์ทรงกระบอก | 13 × 43.0 | GC | 4571130861725 | 498-9538 | 21 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,421.69 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 5 | 70000 | คอลัมน์ทรงกระบอก | 13 × 43.0 | GC | 4571130861749 | 498-9546 | 25 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,422.00 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 120 | 6 | 70000 | คอลัมน์ทรงกระบอก | 13 × 43.0 | GC | 4571130861763 | 498-9554 | 27 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,422.77 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 8 | 70000 | คอลัมน์ทรงกระบอก | 13 × 41.0 | GC | 4571130861787 | 498-9562 | 32 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,424.17 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 10 | 45000 | คอลัมน์ทรงกระบอก | 13 × 43.0 | GC | 4571130861800 | 498-9571 | 41 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,374.23 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 6 | 60000 | ปลาย ไม่มีรูปกรวย | 11 × 52.0 | WA | 4571130862142 | 498-9589 | 27 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,374.23 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 6 | 50000 | ปลาย ไม่มีรูปกรวย | 19 × 60.0 | WA | 4571130862166 | 498-9597 | 27 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,376.55 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 10 | 50000 | ปลาย ไม่มีรูปกรวย | 13 × 53.0 | WA | 4571130862180 | 498-9601 | 42 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,378.10 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 10 | 30000 | ปลายกลม ทรงกรวย | 20 × 60.0 | WA | 4571130862203 | 498-9619 | 52 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,373.61 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 3 | 90000 | ลูกบอล | 3 × 43.5 | WA | 4571130862265 | 498-9627 | 23 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,542.65 | SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 6 | 90000 | ลูกบอล | 6 × 47.0 | WA | 4571130862289 | 498-9635 | 25 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,375.78 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 10 | 50000 | ลูกบอล | 10 × 49.5 | WA | 4571130862302 | 498-9643 | 37 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,378.10 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 13 | 50000 | ลูกบอล | 13 × 53.0 | WA | 4571130862326 | 498-9651 | 52 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,421.07 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 10 | 60000 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 2 × 30.5 | WA | 4571130862500 | 498-9660 | 21 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,422.00 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 13 | 60000 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 2 × 34.0 | WA | 4571130862548 | 498-9678 | 27 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,422.62 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 16 | 60000 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 2 × 35.5 | WA | 4571130862586 | 498-9686 | วันที่ 31 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,423.55 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 16 | 60000 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 3 × 37.5 | WA | 4571130862609 | 498-9694 | 37 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,759.17 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 19 | 45000 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 2 × 49.0 | WA | 4571130862623 | 498-9708 | 41 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,524.17 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 19 | 45000 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 3 × 52.0 | WA | 4571130862647 | 498-9716 | 52 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,760.72 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 25 | 36000 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 2 × 49.0 | WA | 4571130862661 | 498-9724 | 51 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,437.84 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 25 | 36000 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 3 × 52.0 | WA | 4571130862685 | 498-9732 | 65 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,951.95 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 4 | 10000 | คอลัมน์ทรงกระบอก | 10 × 90.0 | WA | 4571130862708 | 498-9741 | 48 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,952.73 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 6 | 6000 | คอลัมน์ทรงกระบอก | 10 × 90.0 | WA | 4571130862722 | 498-9759 | 53 | 1 ถุง (10 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | ปริมาณ | 1 ถุง (10 ชิ้น) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง