(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

คีม (พร้อมด้ามจับเรซิ่น ) 1050-250

คีม (พร้อมด้ามจับเรซิ่น ) 1050-250

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • อย่าใช้สำหรับการตัดขนาดที่ใหญ่เกินความสามารถ
  • ห้ามใช้สำหรับตัดสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้า

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1050-250

  • หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์
    คีม
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    259
  • ความสามารถในการตัดลวดเหล็กกล้า(φ / mm)
    3.6
  • ความสามารถในการตัดลวดทองแดง(φ / mm)
    5
  • JAN Code
    4952520010105
  • รหัสของทรัสโก้
    117-8334
  • มวล(ก.)
    640
  • รูสำหรับ อุปกรณ์เสริม สายรัด ป้องกันร่วง
    NA
รหัสรุ่น
1050-250
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,801.60

PLIERS 1 ชิ้น 1 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์
    คีม
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    259
  • ความสามารถในการตัดลวดเหล็กกล้า(φ / mm)
    3.6
  • ความสามารถในการตัดลวดทองแดง(φ / mm)
    5
  • JAN Code
    4952520010105
  • รหัสของทรัสโก้
    117-8334
  • มวล(ก.)
    640
  • รูสำหรับ อุปกรณ์เสริม สายรัด ป้องกันร่วง
    NA

รายละเอียดสินค้า

คีมรุ่นมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
ขากรรไกรเป็นฟันปลา จึงทนต่อการลื่นไถล
· เป็นไปตามมาตรฐาน JIS
·ปลอดภัยสำหรับใช้งานบนที่สูง เพราะมีรูกันตก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่งานไฟฟ้า งานวิศวกรรม การก่อสร้าง การประกอบและการซ่อมแซมเครื่องจักร ไปจนถึงงาน DIY ทั่วไปในครัวเรือน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1050-250

  • หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์
    คีม
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    259
  • ความสามารถในการตัดลวดเหล็กกล้า(φ / mm)
    3.6
  • ความสามารถในการตัดลวดทองแดง(φ / mm)
    5
  • JAN Code
    4952520010105
  • รหัสของทรัสโก้
    117-8334
  • มวล(ก.)
    640
  • รูสำหรับ อุปกรณ์เสริม สายรัด ป้องกันร่วง
    NA
รหัสรุ่น
1050-250
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,801.60

PLIERS 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1