1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แบบกลม ตัน

แบบกลม ตัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,844.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แม่พิมพ์ ตัน แบบกลม -D ถือกำเนิดขึ้น โดยมีการปรับปรุง ความแม่นยำ ของ ความเผื่อ เบนหนีศูนย์ แม่พิมพ์ ตัน แบบกลม -D ช่วยให้สามารถตัด เกลียว ได้สม่ำเสมอโดยใช้ วัสดุ เหล็กกล้าไฮสปีด (1) ด้านที่มีเครื่องหมายบนมุมเอียงคือด้านหน้า ทำให้ง่ายต่อการกำหนดทิศทางการตัด (2) ใบหน้าด้านหลังกลายเป็น ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับการตัด ด้านหน้ามีช่องเพื่อให้ แม่พิมพ์ สามารถยึดเข้ากับที่ยึด แม่พิมพ์ ได้แน่นเมื่อทำการติดตั้ง (3) D เป็นแบบ ตัน และไม่ต้องใช้ สกรู รับ เมื่อเทียบกับแบบ แบบปรับได้ ความแม่นยำ ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D ได้รับการปรับปรุงอย่างมาก (4) D ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหายากๆ ที่เกี่ยวข้องกับดาย แบบปรับได้ ได้การตัดเกลียวภายนอกที่ งานละเอียด สูง

คุณสมบัติของตัวสร้างเกลียว

การกำเนิดตัวสร้างเกลียวแบบใหม่ มาพร้อมกับการปรับปรุงความแม่นยำ ลดค่าความคลาดเคลื่อนจากค่าเผื่อ
ตัวสร้างเกลียวทำให้เกิดการตัดเกลียวที่สม่ำเสมอโดยใช้วัสดุเหล็กกล้าไฮสปีด

ตัวสร้างเกลียวสำหรับเกลียวWhitworth
ด้านที่มีเครื่องหมายบนมุมเอียงคือด้านหน้า
การทำเครื่องหมายทำให้กำหนดทิศทางตัดได้ง่ายขึ้น
ตัวสร้างเกลียวสำหรับเกลียวWhitworth
พื้นผิวด้านหลังกลายเป็นฐานรองสำหรับการตัด
พื้นผิวด้านหลังมีช่องว่าง เพื่อให้ตัวสร้างเกลียวสามารถใส่ได้อย่างแน่นหนา เมื่อใช้ด้ามขันตัวสร้างเกลียวขณะติดตั้ง
* ไม่สามารถใช้ตัวสร้างเกลียวจากด้านหลัง

D เป็นแบบแข็งและไม่ต้องใช้สกรูปรับ
เมื่อเทียบกับแบบปรับได้ ความแม่นยำของD's นั้นมีมากกว่า
ดีขึ้น.

 

D ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาที่ยากเกี่ยวข้องกับตัวสร้างเกลียวแบบปรับได้ และสามารถตัดเกลียวภายนอกที่มีงานละเอียดสูงได้

ตัวสร้างเกลียวสำหรับเกลียวWhitworth

เกลียวภายนอกที่ขึ้นรูปด้วยตัวสร้างเกลียว จะมีรอยฉีกขาดและลายเส้น บนพื้นผิวเกลียวด้านข้างน้อยกว่า

ข้อจำกัดในการตัด

ขนาดตัวสร้างเกลียวM6 x 1 ⌀20
วัสดุชิ้นงานFree cutting steel
ความเร็วในการตัด2.6 ม. / นาที
การป้อนชิ้นงานฟรี
เครื่องจักรเครื่องกลึง
น้ำหล่อเย็นน้ำมันที่ไม่ต้องผสมน้ำ

ขนาดต่างๆ

ตัวสร้างเกลียวสำหรับเกลียวWhitworth

2ประเภทของตัวสร้างเกลียว

ขนาดรหัสClassDTช่องว่างของรูหยุดพักรุ่น
1/16W60TYEW019DNEBC20731
3/32W48TYEW1HFDNEBC20731
1/8W40TYEW02HDNEBC2073-1
5/32W32TYEW2HJDNEBC2073-1
3/16W24TYEW03MDNEBC2074-1
TYGW03MDNEBC2593
7/32W24TYEW3HMDNEBC2074-1
1/4W20TYEW04NDNEBC2074-1
TYGW04NDNEBC2591
TYJW04NDNEBC38131
5/16W18TYGW05ODNEBC2594-1
TYJW05ODNEBC3813
3/8W16TYGW06PDNEBC2595-1
TYJW06PDNEBC38134
TYMW06PDNEBC5016
7/16W14TYJW07QDNEBC38134-1
TYMW07QDNEBC5016
1/2W12TYJW08SDNEBC38134-1
TYMW08SDNEBC5016
9/16W12TYJW09SDNEBC38135-1
5/8W11TYJW10UDNEBC38135-1
TYMW10UDNEBC50164
3/4W10TYMW12VDNEBC50165-1
7/8W9TYMW14WDNEBC50166-1
1 W8TYMW16XDNEBC50166-1
1 1/8W7TYRW18YDNEBC63206-2
1 1/4W7TYRW20YDNEBC63206-2
1 3/8W6TYUW22ZDNEBC75256-2
1 1/2W6TYUW24ZDNEBC75256-2
รหัสสินค้า
TYEW019DNEBC
TYEW1HFDNEBC
TYEW2HJDNEBC
TYEW3HMDNEBC
TYGW03MDNEBC
TYGW04NDNEBC
TYJW05ODNEBC
TYJW07QDNEBC
TYJW08SDNEBC
TYJW09SDNEBC
TYMW06PDNEBC
TYMW07QDNEBC
TYMW08SDNEBC
TYRW18YDNEBC
TYRW20YDNEBC
TYUW22ZDNEBC
TYUW24ZDNEBC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
T
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ ชิป IC รู

฿ 4,139.00

HSS_ROUND DIES 1 ชิ้น 31 วัน 1/1660207-3

฿ 3,100.28

HSS_ROUND DIES 1 ชิ้น 20 วัน 3/3248207-3

฿ 1,844.32

HSS_ROUND DIES 1 ชิ้น 10 วัน W5/3232207775-99323

฿ 2,084.38

HSS_ROUND DIES 1 ชิ้น 20 วัน 7/3224207-4

฿ 2,495.58

HSS_ROUND DIES 1 ชิ้น 20 วัน 3/1624259-3

฿ 2,495.58

HSS_ROUND DIES 1 ชิ้น 20 วัน 1/420259-4

฿ 4,212.31

HSS_ROUND DIES 1 ชิ้น 20 วัน 5/1183813-4

฿ 3,303.46

HSS_ROUND DIES 1 ชิ้น 20 วัน 7/16143813-4

฿ 2,955.80

HSS_ROUND DIES 1 ชิ้น 19 วัน W1/2123813775-99754

฿ 3,303.46

HSS_ROUND DIES 1 ชิ้น 20 วัน 9/16123813-5

฿ 6,830.77

HSS_ROUND DIES 1 ชิ้น 20 วัน 3/8165016-4

฿ 5,330.43

HSS_ROUND DIES 1 ชิ้น 20 วัน 7/16145016-4

฿ 6,830.77

HSS_ROUND DIES 1 ชิ้น 20 วัน 1/2125016-4

฿ 13,893.02

HSS_ROUND DIES 1 ชิ้น 20 วัน 1 1/876320-6

฿ 13,893.02

HSS_ROUND DIES 1 ชิ้น 20 วัน 1 1/476320-6

฿ 25,213.05

HSS_ROUND DIES 1 ชิ้น 20 วัน 1 3/867525-6

฿ 25,213.05

HSS_ROUND DIES 1 ชิ้น 20 วัน 1 1/267525-6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู เกลียววิตเวอต ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว แม่พิมพ์
การเคลือบผิว Y/N NA Class II