(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูที่ งานละเอียด H7 ได้ในนัดเดียวด้วย 3 ขั้นตอนของ "การเจาะตรงกลาง + การเจาะ + การคว้าน" แบบรวม อยู่ใน กระบวนการแปรรูป เดียว
·การ การออกแบบ สิ่ว คุณสมบัติ และที่ดินรวมกันแสดงให้เห็นถึงแรงสู่ศูนย์กลางที่น่าทึ่ง(ดอกสว่าน คมตัด x 2, คว้านขอบ x 4)
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประมวลผลการ การวางตำแหน่ง รูหรือรู โดเวลพิน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:เหล็กกล้าคาร์บอนเหล็กอัลลอยเหล็กหล่อโลหะผสมเบา
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,184.05 | STRAIGHT&END MILL DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 | 53 | 91 | 6 | 486-8510 | ||
฿ 14,347.07 | STRAIGHT&END MILL DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7 | 53 | 91 | 8 | 486-8536 | ||
฿ 14,347.07 | STRAIGHT&END MILL DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 53 | 91 | 8 | 486-8552 | ||
฿ 20,306.42 | STRAIGHT&END MILL DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9 | 61 | 103 | 10 | 486-8579 | ||
฿ 20,306.42 | STRAIGHT&END MILL DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 61 | 103 | 10 | 486-8595 | ||
฿ 27,286.50 | STRAIGHT&END MILL DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11 | 71 | 118 | 12 | 486-8617 | ||
฿ 27,286.50 | STRAIGHT&END MILL DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12 | 71 | 118 | 12 | 486-8633 | ||
฿ 28,592.66 | STRAIGHT&END MILL DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 13 | 77 | 124 | 14 | 486-8650 | ||
฿ 33,980.56 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16 | 83 | 133 | 16 | 486-8676 | ||
฿ 55,654.31 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20 | 101 | 153 | 20 | 486-8692 |
กำลังโหลด …
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | กระบวนการเตรียมผิว | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
ความลึกการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพ | 5D (เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม 5 x) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง