1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขึ้นรูปแม่พิมพ์โรลลิ่งทูล (การตัดขอบและการกลึงตรง)

ขึ้นรูปแม่พิมพ์โรลลิ่งทูล (การตัดขอบและการกลึงตรง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,777.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดีบุก (ไททาเนียม ไนไตรด์) เพื่อยืดอายุการใช้งานเพื่อความ ความคุ้มค่า ยิ่งขึ้น

รหัสสินค้า
KNE06FSALE
KNE08FSALE
KNE10FSALE
KNE12FSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
โมดูล
(มิลลิเมตร)
เนื้อสัมผัส JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 1,777.13

฿ 1,369.99

SUT CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.60.19ละเอียด4967521209021305-7445

฿ 1,777.13

฿ 1,369.99

SUT CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.80.25แบบละเอียดปานกลาง (Second Cut)4967521209038305-7461

฿ 1,841.56

฿ 1,369.94

SUT CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 10.32แบบละเอียดปานกลาง (Second Cut)4967521209045305-7488

฿ 1,777.13

฿ 1,369.99

SUT CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 8 วัน 1.20.38แบบละเอียดปานกลาง (Second Cut)4967521209052305-7500

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ชิ้น เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 25.4 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 13, 15
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 6 โฮลเดอร์ รองรับการใช้งาน KH1E20 · 25 วัสดุ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) (SKH51)
คุณสมบัติ · ดีบุก (ไททาเนียม ไนไตรด์) เพื่อยืดอายุการใช้งานเพื่อความ ความคุ้มค่า ยิ่งขึ้น มวล(ก.) 23