(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

คลังสินค้าอัตโนมัติพาเลทพลาสติกรองรับสีดำ / น้ำเงิน

คลังสินค้าอัตโนมัติพาเลทพลาสติกรองรับสีดำ / น้ำเงิน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 10,164.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TMSC-P1111-B
TMSC-P1111-BK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 10,164.00

PLASTIC PALLET 1 ชิ้น 35 วัน สีน้ำเงิน 4989999398618 769-8151 1 ชิ้น

฿ 10,164.00

PLASTIC PALLET 1 ชิ้น 35 วัน สีดำ 4989999398625 769-8160 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ความกว้าง (mm)
    1100
  • ความลึก (mm)
    1100
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เสื่อ
  • วัสดุ (ตัวผลิตภัณฑ์)
    อีลาสโตเมอร์ เรซิ่น โพลีโพรพีลีน (PP)
  • โหลดไฟฟ้า คงที่สูงสุด (กก.)
    5000
  • สเปค
    การแทรก 4 ทิศทาง
  • โหลดไฟฟ้า ไดนามิกสูงสุด (กก.)
    1000
  • ความสูง / ความหนา (มม.)
    150
  • ประเภทรายละเอียด
    ด้านเดียวสี่ทาง
  • ความกว้างของรูแทรก (ด้านหน้า) ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    245
  • ขนาดของรูเสียบ (ความสูงด้านหน้า)(มิลลิเมตร)
    88
  • ขนาดของรูแทรก (ความลึกด้าน) ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    245
  • ขนาดของรูเสียบความสูง (ด้านลึก)(มิลลิเมตร)
    88
  • ความกว้างของลำแสงตรงกลาง(มิลลิเมตร)
    203.3
  • อุปกรณ์ที่ รองรับการใช้งาน
    รถบรรทุก ลากพาเลท / รถยก
  • สเปค 1
    ด้วยพื้นที่ติดตั้ง ชิป IC RFID
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·พาเลท ฐานรอง/แผ่นรอง เฉพาะด้าน สำหรับ " ภาชนะ หลาย สเตจ "
·การใช้ โพลีโพรพีลีน ความแข็งเกร็ง สูงช่วยให้ทนต่อความร้อนสูงทนต่อ ทนสภาพอากาศ ขัดถูและ ฉนวนกันความร้อน ได้ดีเยี่ยม
· ผลิตภัณฑ์ ที่ทนทานต่อตัวทำละลายที่มีขั้ว
·รีไซเคิลได้(ไม่สร้างไดออกซิน)
· น้ำหนักเบา ( ความถ่วงจำเพาะ ต่ำกว่า พีวีซี และ ยาง)

รหัสรุ่น
TMSC-P1111-B
TMSC-P1111-BK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 10,164.00

PLASTIC PALLET 1 ชิ้น 35 วัน สีน้ำเงิน 4989999398618 769-8151 1 ชิ้น

฿ 10,164.00

PLASTIC PALLET 1 ชิ้น 35 วัน สีดำ 4989999398625 769-8160 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เป็น [ถาดแบบหลายขั้นตอน] เป็นแบบส่วนตัว
● เนื่องจากใช้ โพลีโพรพีลีน มี ความแข็งเกร็ง สูงจึงทนทานต่อความร้อนได้ดีเยี่ยมทนต่อ ทนสภาพอากาศ สึกหรอและเป็น ฉนวนกันความร้อน

สเปค

● โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิกสูงสุด (กก.): 1,000
● โหลดไฟฟ้า คงที่สูงสุด (กก.): 5000
● กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 1100 × 1100 × 150
● มิติ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ด้านกว้าง) กว้าง x สูง (มม.): 245 x 88
● มิติ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ด้านลึก) กว้าง x สูง (มม.): 245 x 88
● girth (mm): 203.3
● หน้าเดียวสี่ทางเข้า
● อุปกรณ์ที่ รองรับการใช้งาน: รถบรรทุก ลากพาเลทมือ / รถยก
● พร้อมพื้นที่ติดตั้ง ชิป IC RFID

วัสดุ

● อีลาสโตเมอร์ มีส่วนผสมของโอเลฟินส์ (TPO)
● โพลีโพรพีลีน (PP)