(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
TJL-S24ST-BL |
TJL-S24ST-BR |
TJL-S24ST-GR |
TJL-S26ST-BL |
TJL-S26ST-BR |
TJL-S26ST-GR |
TJL-S44ST-BL |
TJL-S44ST-BR |
TJL-S44ST-GR |
TJL-S46ST-BL |
TJL-S46ST-BR |
TJL-S46ST-GR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปริมาณที่เก็บได้ (บุคคล) | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | สี | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | วัสดุ ของประตู | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,454.98 | SHOES BOXES WITH DOORS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 8 | 520 | 1030 | สีน้ำเงิน | 773-2813 | 12000 | เรซิ่น ABS | 1 หน่วย | ||
฿ 21,454.98 | SHOES BOXES WITH DOORS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 8 | 520 | 1030 | สีน้ำตาลใส | 773-2821 | 12000 | โพลีคาร์บอเนต | 1 หน่วย | ||
฿ 21,454.98 | SHOES BOXES WITH DOORS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 8 | 520 | 1030 | สีเทา | 773-2830 | 12000 | เรซิ่น ABS | 1 หน่วย | ||
฿ 30,855.80 | SHOES BOXES WITH DOORS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 12 | 520 | 1510 | สีน้ำเงิน | 773-2848 | 17300 | เรซิ่น ABS | 1 หน่วย | ||
฿ 30,855.80 | SHOES BOXES WITH DOORS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 12 | 520 | 1510 | สีน้ำตาลใส | 773-2856 | 17300 | โพลีคาร์บอเนต | 1 หน่วย | ||
฿ 30,855.80 | SHOES BOXES WITH DOORS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 12 | 520 | 1510 | สีเทา | 773-2864 | 17300 | เรซิ่น ABS | 1 หน่วย | ||
฿ 42,857.01 | SHOES BOXES WITH DOORS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 16 | 1040 | 1030 | สีน้ำเงิน | 773-2872 | 24000 | เรซิ่น ABS | 1 หน่วย | ||
฿ 42,857.01 | SHOES BOXES WITH DOORS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 16 | 1040 | 1030 | สีน้ำตาลใส | 773-2881 | 24000 | โพลีคาร์บอเนต | 1 หน่วย | ||
฿ 42,857.01 | SHOES BOXES WITH DOORS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 16 | 1040 | 1030 | สีเทา | 773-2899 | 24000 | เรซิ่น ABS | 1 หน่วย | ||
฿ 61,658.65 | SHOES BOXES WITH DOORS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 24 | 1040 | 1510 | สีน้ำเงิน | 773-2902 | 34600 | เรซิ่น ABS | 1 หน่วย | ||
฿ 61,658.65 | SHOES BOXES WITH DOORS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 24 | 1040 | 1510 | สีน้ำตาลใส | 773-2911 | 34600 | โพลีคาร์บอเนต | 1 หน่วย | ||
฿ 61,658.65 | SHOES BOXES WITH DOORS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 24 | 1040 | 1510 | สีเทา | 773-2929 | 34600 | เรซิ่น ABS | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | กล่อง รองเท้า | ชนิด | ประเภทมีประตู | ความลึก(มิลลิเมตร) | 355 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดที่มีประสิทธิภาพต่อกล่อง (เปิดกว้าง x ลึก x สูง)(มิลลิเมตร) | 230 × 325 × 220 | สเปค | ชนิดประกอบ | จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง