(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีให้เลือกทั้งความกว้างและความสูง
·รูปแบบฟรีเป็นไปได้โดยใช้ ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ ขึ้นเอง / เชื่อมต่อ
·ใช้งานง่ายเนื่องจากการ การเชื่อมต่อสายไฟ เรียบง่าย
·ประเภทการส่งผ่านแสงครึ่งโปร่งใสและครึ่งหนึ่งทำจากผ้าเอนกประสงค์สูง
รหัสสินค้า |
---|
TLP-1809U-B |
TLP-1809U-GN |
TLP-1809U-GY |
TLP-1809U-OR |
TLP-1812U-B |
TLP-1812U-GN |
TLP-1812U-GY |
TLP-1812U-OR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) | สี | รายละเอียดสี | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,019.49 | LOW PARTITIONS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 900 | สีน้ำเงิน | - | 764-9801 | 7 | 1 หน่วย | ||
฿ 20,019.49 | LOW PARTITIONS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 900 | สีเขียว | - | 764-9819 | 7 | 1 หน่วย | ||
฿ 18,758.00 | LOW PARTITIONS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 900 | สีเทา | - | 764-9827 | 7 | 1 หน่วย | ||
฿ 20,019.49 | LOW PARTITIONS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 900 | [ส้มอ่อน] ส้มอ่อน | ส้ม | 764-9835 | 7 | 1 หน่วย | ||
฿ 24,242.90 | LOW PARTITIONS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1200 | สีน้ำเงิน | - | 764-9894 | 10 | 1 หน่วย | ||
฿ 24,242.90 | LOW PARTITIONS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1200 | สีเขียว | - | 764-9908 | 10 | 1 หน่วย | ||
฿ 22,697.00 | LOW PARTITIONS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1200 | สีเทา | - | 764-9916 | 10 | 1 หน่วย | ||
฿ 24,242.90 | LOW PARTITIONS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1200 | [ส้มอ่อน] ส้มอ่อน | ส้ม | 764-9924 | 10 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
ความสูง(มิลลิเมตร) | 1765 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ | ความลึก(มิลลิเมตร) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทรายละเอียด | ประเภทการเชื่อมต่อ | ความหนาของแผง(มิลลิเมตร) | 30 | สเปค | ชนิดประกอบ |
จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง