(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
2234-91 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,435.00 |
ALUMINIUM HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 1 หน่วย |
รถเข็น 2 ล้อ ชนิดพับได้
เป็นรถเข็นของ 2 ล้อที่มีความพิเศษ คือ สามารถพับได้ทั้งฐานสำหรับวางสินค้าและล้อรถเข็น ซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บได้เป็นอย่างดี
[คุณสมบัติ]
• ขนาดตอนพับเก็บ (กว้าง x หนา x สูง) : 490 x 80 x 1120 mm.
• ขนาดฐานสำหรับวางสินค้า (กว้าง x ยาว) : 410 x 490 mm.
• วัสดุที่ใช้ในการผลิต:
- โครงสร้างรถเข็น : เหล็กและพลาสติก
- ฐานรถเข็น : อะลูมิเนียม
• สามารถรับน้ำหนักของสินค้าได้ประมาณ 125 กิโลกรัม
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะสำหรับใช้ขนย้ายสินค้าทั่วไปทั้งภายในและภายนอกโรงงาน
รหัสรุ่น |
---|
2234-91 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,435.00 |
ALUMINIUM HAND TRUCKS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง