(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
101EBNU |
301EBNU |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
มือจับ ความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | ต้านทาน โหลดไฟฟ้า (กิโลกรัม) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,516.56 |
PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 740 | 460 | 163 | 904 | 100 | 767-9394 | 200 | 1 หน่วย | ||
฿ 14,753.74 |
PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 946 | 646 | 206 | 912 | 130 | 767-9416 | 400 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· รถเข็น ที่สามารถวางซ้อนกันเพื่อจัดเก็บเมื่อไม่ใช้งานเนื่องจากที่ มือจับ พับได้และแบบพกพา
· มือจับ โยกเยกซึ่งที่ ด้ามจับ พับได้ง่ายจะถูกกำจัดออกทำให้สามารถใช้งานได้ดีเยี่ยม
·สามารถเปลี่ยนตำแหน่งของ ล้อ หมุนและ ล้อ ยึดอยู่กับที่ ได้
· ล้อ ใช้ ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเรเดียล เป็น มาตรฐาน เพื่อการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นและเงียบเมื่อสตาร์ท
รหัสรุ่น |
---|
101EBNU |
301EBNU |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
มือจับ ความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | ต้านทาน โหลดไฟฟ้า (กิโลกรัม) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,516.56 |
PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 740 | 460 | 163 | 904 | 100 | 767-9394 | 200 | 1 หน่วย | ||
฿ 14,753.74 |
PLATFORM TRUCKS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 946 | 646 | 206 | 912 | 130 | 767-9416 | 400 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง