Manual Pail Pump Series

Specification

●Discharge Rate(cc/stroke):200
●Total Length(mm):632
●SPQ(piece):1
●Hose: 12 x 350mm
●For 40mm Cap
●Available Viscosity: 10000mPa・S or less
Part Number
P-S
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งDischarge Rate
(mℓ/stroke)
Total Length
(mm)
Specifications Body Material (Hose) Packing Product Specifications Amount Of Content
3 Day(s) or more 200632Hose: 12X350 mmSteelVinyl Chloride (PVC)NylonFor 40 mm Socket1 unit

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1
 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Manual Usable Liquid Oil, kerosene, diesel fuel Usable viscosity 10000cP or Less
Mass(kg) 1 Trusco Code 111-4514 Amount Of Content 1 unit

Please check the type/dimensions/specifications of the part P-S in the Manual Pail Pump Series series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน P-S ในชุด Manual Pail Pump Series