(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
KB-10 |
SKB-20 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
ความเหนียวแน่น | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 385.83 |
DOUBLE-COATEDTAPES(VERYHIGH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 | 23 นิวตัน / 10 มม | 4519001014412 | 542-3333 | 1 ม้วน | ||
฿ 429.21 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 4 | 16 นิวตัน / 10 มม | 4519001872852 | 542-3881 | 1 ม้วน |
[คุณสมบัติ]
·คุณสมบัติการ กระบวนการซีล ดีเยี่ยมและสามารถใช้ร่วมกับตะปูหรือ สกรู ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับยึดติดกับ คอนกรีต บล็อก ไม้อัด ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
KB-10 |
SKB-20 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
ความเหนียวแน่น | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 385.83 |
DOUBLE-COATEDTAPES(VERYHIGH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 | 23 นิวตัน / 10 มม | 4519001014412 | 542-3333 | 1 ม้วน | ||
฿ 429.21 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 4 | 16 นิวตัน / 10 มม | 4519001872852 | 542-3881 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง