(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แถบ เทป เทปกาว

แถบ เทป เทปกาว

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 433.06 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
51608-19-25
51608-25-25
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 615.00

BINDING TAPES 1 ชิ้น 15 วัน 19 4005800084232 494-5514 1 ม้วน

฿ 433.06

BINDING TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 25 4005800148026 494-5522 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    สีดำ
  • ความยาว(ม.)
    25
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.28
  • รายละเอียดสี
    สีดำ
  • แรง กาว
    3 N / 10 มม
  • ความทนต่อแรงดึง
    40 นิวตัน / 10 มม
  • ความหนารวม(มิลลิเมตร)
    0.28
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ปลอดสารฮาโลเจน และไม่ใช้สารใด ๆ จาก 13 ชนิดที่ระบุไว้ในคำสั่ง VOC
·จะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปและ ทนต่อการกัดกร่อน สูง
·รวมเอฟเฟกต์ ข้อต่อลด เสียงรบกวน(ลดสัญญาณรบกวนลง 5 dB)
· Rerolls เสถียรเพื่อความสามารถในการทำงานที่ยอดเยี่ยม
·สามารถตัดด้วยมือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·มัด ขดลวด ไฟฟ้า
·แก้ไขชิ้นส่วนที่คุณต้องการลดเสียงแปลก ๆ

รหัสรุ่น
51608-19-25
51608-25-25
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 615.00

BINDING TAPES 1 ชิ้น 15 วัน 19 4005800084232 494-5514 1 ม้วน

฿ 433.06

BINDING TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 25 4005800148026 494-5522 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1