(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เซนเซอร์ เสียงทางเข้ารถ Foamill II

เซนเซอร์ เสียงทางเข้ารถ Foamill II

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 19-SC

  • เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง (dB)
    87
  • ไฟหมุนสี
    สีเหลือง
  • JAN Code
    4580284635304
  • รหัสของทรัสโก้
    755-4532
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC
  • การใช้พลังงาน สูงสุด
    40W
  • ระยะตรวจจับของ เซนเซอร์
    0.5 ถึง 6.0 ม
  • สายพาวเวอร์
    5 ม
  • สาย การเชื่อมต่อสายไฟ เซนเซอร์ ตรวจจับทิศทาง
    10 ม
  • การใช้งาน
    เพื่อความปลอดภัยที่ แอคเซสพอยต์ ต่อสำหรับยานพาหนะก่อสร้าง
  • คุณสมบัติ
    ตรวจจับยานพาหนะที่เข้าสู่ถนนจากที่ทำงานโดยใช้เครื่องตรวจจับทิศทางและเตือนผู้คนด้วยเสียงเตือนและการ สัญญาณเตือน
รหัสรุ่น
19-SC
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 48,502.28

ANZENHYOSHIKI 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง (dB)
    87
  • ไฟหมุนสี
    สีเหลือง
  • JAN Code
    4580284635304
  • รหัสของทรัสโก้
    755-4532
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC
  • การใช้พลังงาน สูงสุด
    40W
  • ระยะตรวจจับของ เซนเซอร์
    0.5 ถึง 6.0 ม
  • สายพาวเวอร์
    5 ม
  • สาย การเชื่อมต่อสายไฟ เซนเซอร์ ตรวจจับทิศทาง
    10 ม
  • การใช้งาน
    เพื่อความปลอดภัยที่ แอคเซสพอยต์ ต่อสำหรับยานพาหนะก่อสร้าง
  • คุณสมบัติ
    ตรวจจับยานพาหนะที่เข้าสู่ถนนจากที่ทำงานโดยใช้เครื่องตรวจจับทิศทางและเตือนผู้คนด้วยเสียงเตือนและการ สัญญาณเตือน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ยานพาหนะที่ออกจาก พื้นที่ปฏิบัติงาน ทำงานและเข้าร่วมถนนถูกตรวจจับโดย เซนเซอร์ ระบุทิศทางจากนั้นผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงจะได้รับการเตือนถึงยานพาหนะที่ใกล้เข้ามาด้วยเสียงเตือนและเสียงกริ่ง สัญญาณเตือน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพื่อความปลอดภัยที่ทางเข้าและทางออกสำหรับรถก่อสร้าง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 19-SC

  • เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง (dB)
    87
  • ไฟหมุนสี
    สีเหลือง
  • JAN Code
    4580284635304
  • รหัสของทรัสโก้
    755-4532
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC
  • การใช้พลังงาน สูงสุด
    40W
  • ระยะตรวจจับของ เซนเซอร์
    0.5 ถึง 6.0 ม
  • สายพาวเวอร์
    5 ม
  • สาย การเชื่อมต่อสายไฟ เซนเซอร์ ตรวจจับทิศทาง
    10 ม
  • การใช้งาน
    เพื่อความปลอดภัยที่ แอคเซสพอยต์ ต่อสำหรับยานพาหนะก่อสร้าง
  • คุณสมบัติ
    ตรวจจับยานพาหนะที่เข้าสู่ถนนจากที่ทำงานโดยใช้เครื่องตรวจจับทิศทางและเตือนผู้คนด้วยเสียงเตือนและการ สัญญาณเตือน
รหัสรุ่น
19-SC
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 48,502.28

ANZENHYOSHIKI 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1