(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

รองเท้าสนีกเกอร์ น้ำหนักเบา พิเศษสีดำ

รองเท้าสนีกเกอร์ น้ำหนักเบา พิเศษสีดำ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 3,174.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
KS702B-24.0
KS702B-24.5
KS702B-25.0
KS702B-25.5
KS702B-26.0
KS702B-26.5
KS702B-27.0
KS702B-28.0
KS702B-29.0
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด
(ซม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ น้ำหนัก มาตรฐาน
(ก.)
จำนวน

฿ 3,174.00

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น 12 วัน 24 4957520325402 470-8571 550 1 คู่

฿ 3,174.00

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น 10 วัน 24.5 4957520325419 470-8580 560 1 คู่

฿ 3,174.00

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น 12 วัน 25 4957520325426 470-8598 570 1 คู่

฿ 3,174.00

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น 12 วัน 25.5 4957520325433 470-8601 580 1 คู่

฿ 3,174.00

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น 10 วัน 26 4957520325440 470-8610 600 1 คู่

฿ 3,174.00

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น 19 วัน 26.5 4957520325457 470-8628 620 1 คู่

฿ 3,174.00

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น 19 วัน 27 4957520325464 470-8636 640 1 คู่

฿ 3,174.00

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น 10 วัน 28 4957520325471 470-8644 670 1 คู่

฿ 3,174.00

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น 19 วัน 29 4957520325488 470-8652 680 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    รองเท้าทำงาน
  • รูปทรง
    รองเท้าต่ำ
  • รองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิต
    x
  • แผ่นรองเท้า
    ด้วยเชือกผูกรองเท้า
  • ทนน้ำมัน
    ไม่มี
  • สี
    ชุดดำ
  • มาตรฐาน
    ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน JSAA
  • หนังหัวรองเท้า
    ที่รวมอยู่
  • รายละเอียดสี
    สีดำ
  • รายละเอียด มาตรฐาน
    ได้รับการรับรอง JSAA Class B
  • Toecap
    เรซิ่น
  • ความกว้างของเท้า
    EEE
  • พื้น
    EVA + ยางสังเคราะห์
  • ปกหลัง
    หนังเทียม + ตาข่าย
  • แรงกด โหลดไฟฟ้า(กิโลนิวตัน)
    4.5 ± 0.04 กิโลนิวตัน
  • สเปค
    แบบฝัง-in ถุงลมนิรภัย
  • จำนวน
    1 คู่
รหัสรุ่น
KS702B-24.0
KS702B-24.5
KS702B-25.0
KS702B-25.5
KS702B-26.0
KS702B-26.5
KS702B-27.0
KS702B-28.0
KS702B-29.0
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด
(ซม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ น้ำหนัก มาตรฐาน
(ก.)
จำนวน

฿ 3,174.00

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น 12 วัน 24 4957520325402 470-8571 550 1 คู่

฿ 3,174.00

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น 10 วัน 24.5 4957520325419 470-8580 560 1 คู่

฿ 3,174.00

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น 12 วัน 25 4957520325426 470-8598 570 1 คู่

฿ 3,174.00

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น 12 วัน 25.5 4957520325433 470-8601 580 1 คู่

฿ 3,174.00

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น 10 วัน 26 4957520325440 470-8610 600 1 คู่

฿ 3,174.00

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น 19 วัน 26.5 4957520325457 470-8628 620 1 คู่

฿ 3,174.00

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น 19 วัน 27 4957520325464 470-8636 640 1 คู่

฿ 3,174.00

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น 10 วัน 28 4957520325471 470-8644 670 1 คู่

฿ 3,174.00

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น 19 วัน 29 4957520325488 470-8652 680 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● รักษาความปลอดภัยและ ความทนทาน ในขณะที่ น้ำหนักเบา 
● ติดตั้งถุงลมนิรภัยสำหรับหายใจและผลเสริมแรงด้วย ตาข่าย ช่วยลดไอน้ำ 
● รองเท้า มี แพทเทิร์น บล็อค ของตัวเองและความต้านทานการลื่นไถลที่ดีเยี่ยม

การใช้

● การขนส่งและคลังสินค้าและงานแสงประเภทอื่น ๆ

สเปค

● ขนาดความกว้างเท้า: EEE
● SPQ (คู่): 10
● รับรอง Class JSAA B 
● โหลดความต้านทาน ความดัน ทน: 4.5 ± 0.04 kN 
● แบบฝัง-in ถุงลม

วัสดุ

● ตอนบน: หนังเทียม + ตาข่าย อากาศ 
● ส่วนที่หุ้มนิ้วเท้า: ไวด์ เรซิ่น 
● รองเท้า แต่เพียงผู้เดียว: EVA + ยางสังเคราะห์