1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์สั่นสะเทือนระบบลม

AIRELECTORICTOOL

อุปกรณ์สั่นสะเทือนระบบลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,886.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทคโนโลยี NPK ได้รับรางวัลแบรนด์เคมี

รหัสสินค้า
30066
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 8,886.95

AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 19 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมายเลข รุ่น โดยละเอียด NRV-5223 เครื่องวัดความถี่ สั่นสะเทือน(ขั้นต่ำ - 1) 9400 เส้นผ่าศูนย์กลางการติดตั้ง สลักเกลียว(มิลลิเมตร) 12
พิทช์ สลักเกลียว สำหรับติดตั้ง(มิลลิเมตร) φ130 ความดันลม(MPa) 0.6 ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) 111
น้ำหนัก(ก.) 2500 สกรูยึดปากท่อ(Rc) 1/4 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง(มิลลิเมตร) 6.3
ปริมาณการใช้อากาศ(m3 / นาที) 0.5 อุปกรณ์เสริม หัวฉีด สายยาง: R1 / 4 (เกลียวนอก) x 1/4 (สายยาง)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 30066 ในชุด อุปกรณ์สั่นสะเทือนระบบลม