(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ใบมีดลบคม คมช่วยเพิ่มอัตราการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร่องขนาดใหญ่ช่วยให้ปล่อยเศษได้อย่างราบรื่น
รหัสสินค้า |
---|
PRC-3FALE4 |
PRC-3FALE8 |
PRC-3FALE10 |
PRC-3FALE20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | JAN Code | ความเผื่อ ปลาย ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 916.98 | PRC ENDMILL FOR ALUMINUM | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | 12 | 4 | 50 | 4545301059242 | 0 to -0.02 | ||
฿ 1,430.98 | PRC ENDMILL FOR ALUMINUM | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 20 | 8 | 60 | 4545301059273 | 0 to -0.02 | ||
฿ 1,975.21 | PRC ENDMILL FOR ALUMINUM | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 26 | 10 | 75 | 4545301059280 | 0 to -0.02 | ||
฿ 7,233.00 | PRC ENDMILL FOR ALUMINUM | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20 | 45 | 20 | 100 | 4545301059310 | 0 to -0.03 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 3 | รุ่น | สี่เหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30° - 40° ) | รายละเอียด มุม แรงบิด (θ)(°) | 41 |
วัสดุ | โลหะผสมคาร์ไบด์ (โลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง ของเยอรมัน) | คุณสมบัติ | ดอก เอ็น มิล ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ 3 ร่อง สำหรับ อะลูมิเนียม | หมายเหตุ | ตัดลงเพื่อป้องกันความเสียหายของใบมีดโดยการตัดใบมีดครั้งที่สองด้วยชิป หากการสั่นสะเทือนหรือเสียงผิดปกติเกิดจาก ชิ้นงาน หรือ เครื่องจักร ระหว่างการตัดให้เปลี่ยนเงื่อนไขการตัดตามสถานการณ์ โต๊ะวางชิ้นงาน เงื่อนไขการตัดหมายถึงการใช้ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ งานละเอียด เมื่อใช้ครั้งแรกให้ทดสอบโดยใช้ครึ่งหนึ่งของ ค่า ของข้อมูลที่แสดงใน โต๊ะวางชิ้นงาน สภาพการตัดและเมื่อสถานการณ์คงที่ให้เพิ่มความเร็วทีละน้อย |
เสริม | วัสดุ พื้นฐานคุณภาพจากเยอรมัน ร่องขนาดใหญ่ช่วยให้ปล่อยเศษได้อย่างราบรื่น ใบมีดลบคม การออกแบบ คมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง