(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ เซรามิก ที่ มีเม็ดแหลมมี ความแข็ง สูงและสามารถตัดได้ดีเยี่ยม
·สามารถใช้ในการขจัด ฟิล์ม ออกไซด์และ สเกลวัด ฯลฯ สำหรับการขจัด แปรงทาสี สำหรับ การ ทำความสะอาด เครื่องพ่นทราย และสำหรับการแปรรูป พื้นผิว
·มี เครื่องฟอก สูงและแรง งานลับคม/งานเจียรไน ยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับอลูมินาสีน้ำตาลทำให้ได้ การขัดเงา ทรายที่แม่นยำมาก
รหัสสินค้า |
---|
3-1859-01 |
3-1859-02 |
3-1859-03 |
3-1859-04 |
3-1859-05 |
3-1859-06 |
3-1859-07 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด อนุภาค (ไมครอน) | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,782.00 | BLASTING ABRASIVE ALUMINA | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 300 ถึง 355 | เส้นผ่านศูนย์กลางของ อนุภาค ตัวแทนสำหรับ วัสดุ งานลับคม/งานเจียรไน อลูมินาสีขาวสำหรับ เครื่องพ่นทราย:300-355 ไมครอน | WA-46 | ||
฿ 4,782.00 | BLAST ABRASIVE (WHITE ALUMINA) | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 180 ถึง 250 | เส้นผ่านศูนย์กลางของ อนุภาค ตัวแทนสำหรับ วัสดุ งานลับคม/งานเจียรไน อลูมินาสีขาวสำหรับ เครื่องพ่นทราย:180-250 ไมครอน | WA-60 | ||
฿ 4,782.00 | BLASTING ABRASIVE ALUMINA | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 150 ถึง 180 | เส้นผ่านศูนย์กลางของ อนุภาค ตัวแทนสำหรับ วัสดุ งานลับคม/งานเจียรไน อลูมินาสีขาวสำหรับ เครื่องพ่นทราย:150-180 ไมครอน | WA-80 | ||
฿ 4,782.00 | BLASTING ABRASIVE ALUMINA | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 105 ถึง 125 | เส้นผ่านศูนย์กลางของ อนุภาค ตัวแทนสำหรับ วัสดุ งานลับคม/งานเจียรไน อลูมินาสีขาวสำหรับ เครื่องพ่นทราย:105-125 ไมครอน | WA-100 | ||
฿ 4,782.00 | BLASTING ABRASIVE ALUMINA | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 63 ถึง 75 | เส้นผ่านศูนย์กลางของ อนุภาค ตัวแทนสำหรับ วัสดุ งานลับคม/งานเจียรไน ลูกปัดแก้วสำหรับ เครื่องพ่นทราย:63-75 ไมครอน | WA-150 | ||
฿ 4,782.00 | BLASTING ABRASIVE ALUMINA | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 53 ถึง 63 | เส้นผ่านศูนย์กลางของ อนุภาค ตัวแทนสำหรับ วัสดุ งานลับคม/งานเจียรไน อลูมินาสีขาวสำหรับ เครื่องพ่นทราย:53-63 ไมครอน | WA-180 | ||
฿ 4,782.00 | BLAST ABRASIVE (WHITE ALUMINA) | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 40 วัน | 45 ถึง 53 | เส้นผ่านศูนย์กลางของ อนุภาค ตัวแทนสำหรับ วัสดุ งานลับคม/งานเจียรไน อลูมินาสีขาวสำหรับ เครื่องพ่นทราย:45-53 ไมครอน | WA-220 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | สารขัดถู | วัสดุ | อลูมินาสีน้ำตาล | จำนวนเนื้อหา(กิโลกรัม) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | เครื่องฟอก Al ₂O₃:95% ขึ้นไปความแข็ง ใหม่ของ Mohs:12ความถ่วงจำเพาะ:3.96 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง