(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
3-1479-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 50,305.00 ฿ 40,244.00 |
HEATING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 หน่วย |
แผ่นความ ร้อนที่ ทนสารเคมี โดยแยกระหว่างส่วนของ แผ่นเพลท และส่วน ตัวควบคุม
[คุณสมบัติ]
· แผ่นเพลท ด้านบนที่ ทนสารเคมี พร้อม การเคลือบผิว เซรามิก
· ชิ้น ส่วน แผ่นเพลท และส่วน ตัวควบคุม สามารถแยกออกจากกันได้สูงสุดประมาณ 2 ม.
·ส่วนของ แผ่นเพลท ไม่มี ปีกหมวก และสามารถใช้งานได้หลากหลาย
·ขา แผ่นเพลท สามารถพับขึ้นได้ทำให้สะดวกในการจัดเก็บที่ความหนา 39 มม.
·กะทัดรัดทำให้ติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้ง่าย
·มีตัวจับเวลา อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ (พร้อมกับ ฟังก์ชั่น หยุดอุปกรณ์) ตั้งแต่ 0 นาทีถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที
[การประยุกต์ใช้งาน]
·หน่วยความร้อนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานแบบร่าง ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
3-1479-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 50,305.00 ฿ 40,244.00 |
HEATING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
SHPR-4030
ความจุ เครื่องทำความร้อน: เครื่องทำความร้อน sheathed 900 วัตต์
เครื่อง ตัวปรับแรงดันลม อุณหภูมิ: อุปกรณ์ควบคุม พีไอดี
งานละเอียด แสดงอุณหภูมิ: ±2°C
อุณหภูมิ พื้นผิว แผ่นทำความร้อน ร้อน: อุณหภูมิห้อง + 5 ถึง 200 ° c
จับเวลาปรับอุณหภูมิ: 0 ถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที (พร้อม ฟังก์ชั่น หยุดอุปกรณ์)
วัสดุ แผ่นเพลท บน: อะลูมิเนียม การเคลือบผิว ด้วย เซรามิก
แผ่นเพลท: ขนาด / 402.5 × 302.5 × 120 มม. วัสดุ / สเตนเลส (SUS304 / SUS430)
ตัวควบคุม: ขนาด / 110 × 150 (169) × 102 มม. (ขนาดในวงเล็บรวมถึงส่วนที่ยื่นออกมา) วัสดุ / สเตนเลส (SUS430)
อุปกรณ์ความปลอดภัย: วงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน, ฟิวส์ อุณหภูมิ
พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC 50/60 hz
สายพาวเวอร์: ปลั๊ก 3P ที่มีสายดินยาว 2.5 ม. (พร้อม หัวแปลง 2P)
น้ำหนัก: ตัวเครื่อง หลัก / 5.7 กก., ตัวควบคุม / 1.9 กก
โหลดไฟฟ้า ตลับลูกปืน/รองลื่น บรรทุก: 10 กิโลกรัม
เนื่องจาก แผ่นเพลท แยกจาก ตัวควบคุม จึงสามารถใช้งานได้เองในแบบร่าง ฯลฯ สามารถแยกได้ประมาณ 2 ม.
สามารถพับขา แผ่นเพลท ขึ้นได้ทำให้สามารถพับลงได้จนถึงความหนา 39 มม. สะดวกสำหรับการจัดเก็บง่ายต่อการวางและย้าย
รหัสรุ่น/ Part number | หมายเลข รุ่น | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด (℃) | ขนาด แผ่นเพลท (มม.) | หมายเหตุ / JAN Code |
---|---|---|---|---|
3-1479-01 | SHPR-4030 | 200 | 400 × 300 | 4571110730874 |
หมายเลข รุ่น | HPRW-4030 |
---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | ตัวเครื่อง หลัก / สเตนเลส (SUS304), ตัวควบคุม / สเตนเลส (SUS430) |
วัสดุ แผ่นเพลท บน | อะลูมิเนียม การเคลือบผิว ด้วย เซรามิก |
ขนาด * 1 | ตัวเครื่อง หลัก / 440 × 340 (380) × 120.5 มม. ตัวควบคุม / 110 × 150 (171) × 102 มม |
ความจุ เครื่องทำความร้อน | เครื่องทำความร้อน ฝัก 1,400 วัตต์ |
เครื่อง ตัวปรับแรงดันลม อุณหภูมิ | อุปกรณ์ควบคุม พีไอดี |
จับเวลา อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ | 0 ถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที (พร้อม ฟังก์ชั่น หยุดอุปกรณ์) |
มาตรการด้านความปลอดภัย | วงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 100 V AC 50/60 hz |
สายพาวเวอร์ | 2.5 ม., ปลั๊ก 3P พร้อมสายดิน |
น้ำหนัก | 11.8 กก. (รวม ตัวควบคุม) |
โหลดไฟฟ้า- ความจุ ตลับลูกปืน/รองลื่น | 10 กิโลกรัม |
* 1 ส่วนข้อมูลภายใน () ประกอบด้วยส่วนที่ยื่นออกมา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง