(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ดีแอเรเตอร์/ เครื่องกำจัดอากาศ

ดีแอเรเตอร์/ เครื่องกำจัดอากาศ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/05/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 81,980.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
2-5080-01 SALE
2-5080-02 SALE
2-5080-03 SALE
2-5080-04 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รหัสรุ่น/ Part number จำนวนเส้นทางการไหล ความจุภายใน

฿ 81,980.00

฿ 71,732.50

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 ชิ้น 19 วัน ดีแอเรเตอร์/ เครื่องกำจัดอากาศDG-7110 DG-7110 1 1 หน่วย

฿ 94,037.00

฿ 82,282.38

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 ชิ้น 19 วัน ดีแอเรเตอร์/ เครื่องกำจัดอากาศDG-7210 DG-7210 2 1 หน่วย

฿ 106,093.00

฿ 92,831.38

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 ชิ้น 19 วัน ดีแอเรเตอร์/ เครื่องกำจัดอากาศDG-7310 DG-7310 3 1 หน่วย

฿ 118,147.00

฿ 97,294.05

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 ชิ้น 19 วัน ดีแอเรเตอร์/ เครื่องกำจัดอากาศDG-7410 DG-7410 4 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รายการที่เกี่ยวข้องกับโครมาโตกราฟี
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    50 × 175 × 105
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    24 DC 0.8 A (รวม พาวเวอร์ซัพพลาย อแดปเตอร์/ตัวแปลง 100-240 V AC 50/60 Hz)
  • น้ำหนัก(ก.)
    1300
  • การไหลสูงสุด(มิลลิลิตร / นาที)
    10
  • กำลังการผลิต
    0.6 ppm (เมื่อน้ำกลั่นปราศจากไอออนที่ 20 ถึง 25 ° C ให้อาหารที่ 0.5 มล. / นาที)
  • ปริมาณภายใน เส้นทาง การไหล
    7.2 มล
  • การสูญเสีย ความดัน
    1.7 kpa (0.24 psi) (เมื่อ deionized น้ำที่ 20 ถึง 25 ° C ถูกป้อนที่ 1 มล. / นาที)
  • แบบหล่อ ท่อด้านนอก
    3 มม. หรือ 1/8 "เป็น มาตรฐาน
  • วัสดุ ชิ้นส่วน หน้าสัมผัส ของเหลว
    PTFE (tetrafluoroethylene), PPS (โพลีเฟนิลีน ซัลไฟด์), ETFE
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

ดีแอเรเตอร์/ เครื่องกำจัดอากาศ
[คุณสมบัติ]
· มี การออกแบบ ที่กะทัดรัด เรียบง่าย และพื้นที่ขนาดเล็กที่ใช้งานง่าย
[พาวเวอร์ซัพพลาย]DC24/0.8 A (100 ถึง 240 V AC, 50/60 Hz พร้อม พาวเวอร์ซัพพลาย อแดปเตอร์/ตัวแปลง)

รหัสรุ่น
2-5080-01 SALE
2-5080-02 SALE
2-5080-03 SALE
2-5080-04 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รหัสรุ่น/ Part number จำนวนเส้นทางการไหล ความจุภายใน

฿ 81,980.00

฿ 71,732.50

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 ชิ้น 19 วัน ดีแอเรเตอร์/ เครื่องกำจัดอากาศDG-7110 DG-7110 1 1 หน่วย

฿ 94,037.00

฿ 82,282.38

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 ชิ้น 19 วัน ดีแอเรเตอร์/ เครื่องกำจัดอากาศDG-7210 DG-7210 2 1 หน่วย

฿ 106,093.00

฿ 92,831.38

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 ชิ้น 19 วัน ดีแอเรเตอร์/ เครื่องกำจัดอากาศDG-7310 DG-7310 3 1 หน่วย

฿ 118,147.00

฿ 97,294.05

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 ชิ้น 19 วัน ดีแอเรเตอร์/ เครื่องกำจัดอากาศDG-7410 DG-7410 4 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1