(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

อัลตราไวโอเลต - สเปกโตรโฟโตมิเตอร์แสงที่มองเห็นได้ (ลำแสงคู่)

อัลตราไวโอเลต - สเปกโตรโฟโตมิเตอร์แสงที่มองเห็นได้ (ลำแสงคู่)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-2938-01

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    spectrophotometer
  • ช่วง ความยาวคลื่น (มม.)
    190 ถึง 1100
  • ขนาด
    589 × 428 × 200 มม
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    AC100 50/60 Hz
  • ช่วงการวัด
    อัตราการส่ง / 0-200% T, อัตราการดูดซึม / -0.3 - 3.0 A
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต
    อัลตราไวโอเลต - สเปกโตรโฟโตมิเตอร์แสงที่มองเห็นได้ (ลำแสงคู่)
  • หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต
    ASUV-6300PC
  • น้ำหนัก(ก.)
    2200
  • ความกว้างของแถบสเปกตรัม
    1 นาโนเมตร
  • งานละเอียด ความยาวคลื่น(นาโนเมตร)
    ±0.3
  • แหล่งกำเนิดแสงไฟ
    โคมไฟ ทังสเตน , ไฟดิวเทอเรียม
  • อินเตอร์เฟซ
    USB, พอร์ตขนาน
  • OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ
    Windows (R) xp / vistatm / 7/8
  • การทำซ้ำ ความยาวคลื่น(นาโนเมตร)
    ≦0.2
  • วิธีการวัด
    ลำแสงคู่ (1,200 เส้น / มม.)
  • ความแม่นยำ การวัด
    การส่งผ่าน / ± 0.5% T
  • แสงเล็ดลอด
    ≦0.04% T @ 220 nm, 360 nm
  • อุปกรณ์เสริม
    แฟลชไดร์ฟ USB ซอฟท์แวร์ (CD)
  • ความเร็วในการสแกน
    สูงสุด 3000 nm / นาที
  • ความมั่นคง
    ±0.0003 A / h ที่ 500 nm
  • โฮลเดอร์ เซลล์
    ความยาว เส้นทาง ออปติคัล x 2 ตั้งค่าสำหรับเซลล์ แบบเหลี่ยม 10 มม
  • จำนวน
    1 คลองเลื่อย (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่, แฟลชไดร์ฟ USB, ซอฟท์แวร์ (CD))
รหัสรุ่น
1-2938-01 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวน

฿ 399,407.00

฿ 372,766.55

ANALYSIS & TESTING-RELATED 1 ชิ้น 19 วัน 1 คลองเลื่อย (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่, แฟลชไดร์ฟ USB, ซอฟท์แวร์ (CD))

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    spectrophotometer
  • ช่วง ความยาวคลื่น (มม.)
    190 ถึง 1100
  • ขนาด
    589 × 428 × 200 มม
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    AC100 50/60 Hz
  • ช่วงการวัด
    อัตราการส่ง / 0-200% T, อัตราการดูดซึม / -0.3 - 3.0 A
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต
    อัลตราไวโอเลต - สเปกโตรโฟโตมิเตอร์แสงที่มองเห็นได้ (ลำแสงคู่)
  • หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต
    ASUV-6300PC
  • น้ำหนัก(ก.)
    2200
  • ความกว้างของแถบสเปกตรัม
    1 นาโนเมตร
  • งานละเอียด ความยาวคลื่น(นาโนเมตร)
    ±0.3
  • แหล่งกำเนิดแสงไฟ
    โคมไฟ ทังสเตน , ไฟดิวเทอเรียม
  • อินเตอร์เฟซ
    USB, พอร์ตขนาน
  • OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ
    Windows (R) xp / vistatm / 7/8
  • การทำซ้ำ ความยาวคลื่น(นาโนเมตร)
    ≦0.2
  • วิธีการวัด
    ลำแสงคู่ (1,200 เส้น / มม.)
  • ความแม่นยำ การวัด
    การส่งผ่าน / ± 0.5% T
  • แสงเล็ดลอด
    ≦0.04% T @ 220 nm, 360 nm
  • อุปกรณ์เสริม
    แฟลชไดร์ฟ USB ซอฟท์แวร์ (CD)
  • ความเร็วในการสแกน
    สูงสุด 3000 nm / นาที
  • ความมั่นคง
    ±0.0003 A / h ที่ 500 nm
  • โฮลเดอร์ เซลล์
    ความยาว เส้นทาง ออปติคัล x 2 ตั้งค่าสำหรับเซลล์ แบบเหลี่ยม 10 มม
  • จำนวน
    1 คลองเลื่อย (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่, แฟลชไดร์ฟ USB, ซอฟท์แวร์ (CD))

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-2938-01

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    spectrophotometer
  • ช่วง ความยาวคลื่น (มม.)
    190 ถึง 1100
  • ขนาด
    589 × 428 × 200 มม
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    AC100 50/60 Hz
  • ช่วงการวัด
    อัตราการส่ง / 0-200% T, อัตราการดูดซึม / -0.3 - 3.0 A
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต
    อัลตราไวโอเลต - สเปกโตรโฟโตมิเตอร์แสงที่มองเห็นได้ (ลำแสงคู่)
  • หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต
    ASUV-6300PC
  • น้ำหนัก(ก.)
    2200
  • ความกว้างของแถบสเปกตรัม
    1 นาโนเมตร
  • งานละเอียด ความยาวคลื่น(นาโนเมตร)
    ±0.3
  • แหล่งกำเนิดแสงไฟ
    โคมไฟ ทังสเตน , ไฟดิวเทอเรียม
  • อินเตอร์เฟซ
    USB, พอร์ตขนาน
  • OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ
    Windows (R) xp / vistatm / 7/8
  • การทำซ้ำ ความยาวคลื่น(นาโนเมตร)
    ≦0.2
  • วิธีการวัด
    ลำแสงคู่ (1,200 เส้น / มม.)
  • ความแม่นยำ การวัด
    การส่งผ่าน / ± 0.5% T
  • แสงเล็ดลอด
    ≦0.04% T @ 220 nm, 360 nm
  • อุปกรณ์เสริม
    แฟลชไดร์ฟ USB ซอฟท์แวร์ (CD)
  • ความเร็วในการสแกน
    สูงสุด 3000 nm / นาที
  • ความมั่นคง
    ±0.0003 A / h ที่ 500 nm
  • โฮลเดอร์ เซลล์
    ความยาว เส้นทาง ออปติคัล x 2 ตั้งค่าสำหรับเซลล์ แบบเหลี่ยม 10 มม
  • จำนวน
    1 คลองเลื่อย (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่, แฟลชไดร์ฟ USB, ซอฟท์แวร์ (CD))
รหัสรุ่น
1-2938-01 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวน

฿ 399,407.00

฿ 372,766.55

ANALYSIS & TESTING-RELATED 1 ชิ้น 19 วัน 1 คลองเลื่อย (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่, แฟลชไดร์ฟ USB, ซอฟท์แวร์ (CD))

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1