(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถุงมือกันบาด, Model Gloves No.700

ถุงมือกันบาด, Model Gloves No.700

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 605.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
NO700L
NO700M
NO700S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ความยาวทั้งหมด
(ซม.)
บริเวณฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวของนิ้วกลาง
(ซม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่บรรจุ

฿ 605.00

CUT-RESISTANT GLOVES 1 ชิ้น 19 วัน L 24.5 21.1 8.3 761-6147 81 1 คู่

฿ 605.00

CUT-RESISTANT GLOVES 1 ชิ้น 19 วัน M 23.4 19.5 8 761-6155 73 1 คู่

฿ 605.00

CUT-RESISTANT GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน S 22.4 17.5 7.2 761-6163 67 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่น ผลิตภัณฑ์
    กันลื่น
  • สเปค
    ริ้วรอย
  • การใช้งานตามวัตถุประสงค์
    กันบาด
  • เกจวัด
    13
  • สี
    สีเหลือง / สีดำ
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    1.34 มม
  • สเปค 2
    มาตรฐานป้องกันการบาดของสหภาพยุโรป (EN388) ระดับ 3
  • จำนวนที่บรรจุ
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

·ใช้เส้นใยซึโนะโอกะ น้ำหนักเบา จาก toyobo ที่มีความต้านทานการตัดดีเยี่ยม
·ฝ่ามือมีการ การเคลือบผิว ไนไตรล์ เพื่อการ ตัวจับชิ้นงาน มั่นคง
·สีเหลืองเพื่อความปลอดภัยช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนแม้ในที่มืดสามารถล้างซ้ำได้โดยไม่ทำให้เลือน
· EN388 เครื่องวัดระดับน้ำ ความต้านทานการตัด 3

รหัสรุ่น
NO700L
NO700M
NO700S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ความยาวทั้งหมด
(ซม.)
บริเวณฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวของนิ้วกลาง
(ซม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่บรรจุ

฿ 605.00

CUT-RESISTANT GLOVES 1 ชิ้น 19 วัน L 24.5 21.1 8.3 761-6147 81 1 คู่

฿ 605.00

CUT-RESISTANT GLOVES 1 ชิ้น 19 วัน M 23.4 19.5 8 761-6155 73 1 คู่

฿ 605.00

CUT-RESISTANT GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน S 22.4 17.5 7.2 761-6163 67 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1