(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อายนัทสแตนเลส (โหลดไฟฟ้า การทำงาน 0.01 ถึง 0.45 ตัน)

อายนัทสแตนเลส (โหลดไฟฟ้า การทำงาน 0.01 ถึง 0.45 ตัน)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 243.37 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TIN-2M
TIN-3M
TIN-4M
TIN-5M
TIN-6M
TIN-8M
TIN-10M
TIN-12M
TIN-16M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดไฟฟ้า การทำงานขั้นพื้นฐาน
(เสื้อ)
ขนาดเกลียว D
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
รายละเอียด โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ
(กิโลนิวตัน)
จำนวนเนื้อหา

฿ 245.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น 1 วัน 0.01 M2 × 0.4 2.0 8 10 5 4989999018875 356-5360 2 0.10 1 ชิ้น

฿ 245.00

EYEBOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.02 M3 x 0.5 3.0 9 12 6 4989999018882 356-5378 4 0.15 1 ชิ้น

฿ 243.37

EYEBOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.02 M4 x 0.7 4.0 10 14 7 4989999018899 356-5386 6 0.20 1 ชิ้น

฿ 262.29

EYEBOLTS 1 ชิ้น 1 วัน 0.03 M5 × 0.8 5 13 18 8 4989999018905 356-5394 11 0.29 1 ชิ้น

฿ 347.00

EYEBOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.05 M6 x 1.0 5.5 16 20 10 4989999018912 356-5408 17 0.49 1 ชิ้น

฿ 374.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น 12 วัน 0.08 M8 x 1.25 7 19 26 14 4989999018929 356-5416 34 0.78 1 ชิ้น

฿ 386.00

EYEBOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.15 M10 x 1.5 8 25 32 17 4989999018936 356-5424 60 1.47 1 ชิ้น

฿ 574.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น 1 วัน 0.22 M12 × 1.75 10 30 39 22 4989999018943 356-5432 116 2.16 1 ชิ้น

฿ 1,140.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น 1 วัน 0.45 M16 × 2.0 13.0 34 46 26 4989999018950 356-5441 240 4.41 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • วัสดุ
    สเตนเลส (SUS304)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

น็อตสแตนเลสพร้อมหัวรูปแหวน
[คุณสมบัติ]
เนื่องจากที่หัวน็อตเป็นรูปแหวน เชือก,โซ่ หรือสายไฟ จึงสามารถสอดเข้าไปเพื่อใช้งานได้
· กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในช่วงกว้างตั้งแต่ 2 ถึง 16mm
· ทำจากสแตนเลสทนสนิม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้เป็นที่แขวนโดยการสอด เชือก,โซ่ ฯลฯ เข้าไป
· การป้องกันการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า

รหัสรุ่น
TIN-2M
TIN-3M
TIN-4M
TIN-5M
TIN-6M
TIN-8M
TIN-10M
TIN-12M
TIN-16M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดไฟฟ้า การทำงานขั้นพื้นฐาน
(เสื้อ)
ขนาดเกลียว D
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
รายละเอียด โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ
(กิโลนิวตัน)
จำนวนเนื้อหา

฿ 245.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น 1 วัน 0.01 M2 × 0.4 2.0 8 10 5 4989999018875 356-5360 2 0.10 1 ชิ้น

฿ 245.00

EYEBOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.02 M3 x 0.5 3.0 9 12 6 4989999018882 356-5378 4 0.15 1 ชิ้น

฿ 243.37

EYEBOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.02 M4 x 0.7 4.0 10 14 7 4989999018899 356-5386 6 0.20 1 ชิ้น

฿ 262.29

EYEBOLTS 1 ชิ้น 1 วัน 0.03 M5 × 0.8 5 13 18 8 4989999018905 356-5394 11 0.29 1 ชิ้น

฿ 347.00

EYEBOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.05 M6 x 1.0 5.5 16 20 10 4989999018912 356-5408 17 0.49 1 ชิ้น

฿ 374.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น 12 วัน 0.08 M8 x 1.25 7 19 26 14 4989999018929 356-5416 34 0.78 1 ชิ้น

฿ 386.00

EYEBOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.15 M10 x 1.5 8 25 32 17 4989999018936 356-5424 60 1.47 1 ชิ้น

฿ 574.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น 1 วัน 0.22 M12 × 1.75 10 30 39 22 4989999018943 356-5432 116 2.16 1 ชิ้น

฿ 1,140.00

EYE BOLTS 1 ชิ้น 1 วัน 0.45 M16 × 2.0 13.0 34 46 26 4989999018950 356-5441 240 4.41 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1