(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เบากว่าเส้นใยไพค์ทั่วไปทำให้ทำงานได้อย่างสะดวกสบาย
·ใช้ผ้าที่ผ่านการบำบัด ความหน่วงไฟ
·ผ้าคอตตอน 100% ใส่สบาย
·เนื่องจากได้รับการบำบัด ความหน่วงไฟ ไฟไฟจึงไม่ลุกลามแม้จะติดไฟ
·ประสิทธิภาพไม่เสื่อมสภาพง่ายแม้จะล้าง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็นตัวป้องกันสำหรับงานเชื่อมตัดฟิวชั่นและงานทนความร้อน
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์ป้องกันสำหรับงานเชื่อม | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 355 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 0.64 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 130 | รายละเอียด วัสดุ | ฝ้าย | JAN Code | 4989999354782 |
รหัสของทรัสโก้ | 484-2821 | มวล(ก.) | 190 / คลองเลื่อย | สเปค | ด้วยตีนตุ๊กแก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TBK-AK ในชุด อุปกรณ์ป้องกัน การขัดเงา ความหน่วงไฟ หุ้มเท้า
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง