(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งกับ พื้นผิว คุณใช้เชื่อม
·ก่อนบล็อก # 3 และหลังบล็อก # 11 สามารถสลับได้โดยอัตโนมัติ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ การเชื่อมไฟฟ้า
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อื่น ๆ | วัสดุ | โพลีคาร์บอเนต | การใช้งาน | ฝาครอบป้องกัน |
---|---|---|---|---|---|
ก่อนที่จะป้องกันแสง | # 3 | หลังจากแรเงา | # 11 | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่โซล่าเซลส์ |
สอดคล้องกับ ตัวเครื่อง หลัก | HS, TPW-T, TPW-K และ TWHM เป็นต้น | แนวตั้ง(มิลลิเมตร) | 51 | ตามแนวนอน(มิลลิเมตร) | 108 |
JAN Code | 4989999352887 | รหัสของทรัสโก้ | 484-7644 | มวล(ก.) | 42 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TYAF ในชุด ชุดกรอง ป้องกันแสงอัตโนมัติสำหรับ หน้ากาก พกพา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง