(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Aurora alpha (รอกม้วนสายไฟ เท่านั้น)

Aurora alpha (รอกม้วนสายไฟ เท่านั้น)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,729.84 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
R200FJA
R300FJA
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูง (mm) ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
((ก.)/ คลองเลื่อย)
ความยาวที่คดเคี้ยว
(ม.)

฿ 1,729.84

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน 295 320 310 4975373003568 431-3721 1.37 กก 15

฿ 2,040.82

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 10 วัน 340 358 361 4975373003520 431-3739 1.73 กก 25

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง รองรับการใช้งาน(มิลลิเมตร)
    12-15
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง รองรับการใช้งาน(มิลลิเมตร)
    21
  • วัสดุ
    เฟรม:ดรัม/ถังน้ำมัน:โพลีโพรพีลีน (PP)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รอกม้วนสายไฟ Aurora alpha - ผลิตภัณฑ์ เท่านั้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการรดน้ำ

รหัสรุ่น
R200FJA
R300FJA
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูง (mm) ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
((ก.)/ คลองเลื่อย)
ความยาวที่คดเคี้ยว
(ม.)

฿ 1,729.84

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน 295 320 310 4975373003568 431-3721 1.37 กก 15

฿ 2,040.82

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 10 วัน 340 358 361 4975373003520 431-3739 1.73 กก 25

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1