(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
F-71-L |
F-71-LL |
F-71-LLL |
F-71-M |
F-71-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (ซม.) |
ความยาวทั้งหมด (ซม.) |
inseam (ซม.) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,002.00 |
BOOTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 26 | 145 | 95 | 481-7087 | 2550 | 1 คู่ | ||
฿ 10,002.00 |
BOOTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 27 | 149 | 98 | 481-7095 | 2650 | 1 คู่ | ||
฿ 10,002.00 |
BOOTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 28 | 153 | 101 | 481-7109 | 2750 | 1 คู่ | ||
฿ 10,002.00 |
BOOTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25 | 141 | 92 | 481-7117 | 2450 | 1 คู่ | ||
฿ 10,002.00 |
BOOTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 24 | 137 | 89 | 481-7125 | 2350 | 1 คู่ |
[คุณสมบัติ]
·มีพื้นรองเท้ากัน ทนน้ำมัน เคลือบฉนวน ตาข่าย เพื่อความสบายที่ดีและ พื้นผิว ทำจากผ้า 210 Denier เพื่อ ความคุ้มค่าต่อต้นทุน ยอดเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการประมง
·สำหรับงานเบาในน้ำ
รหัสรุ่น |
---|
F-71-L |
F-71-LL |
F-71-LLL |
F-71-M |
F-71-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (ซม.) |
ความยาวทั้งหมด (ซม.) |
inseam (ซม.) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,002.00 |
BOOTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 26 | 145 | 95 | 481-7087 | 2550 | 1 คู่ | ||
฿ 10,002.00 |
BOOTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 27 | 149 | 98 | 481-7095 | 2650 | 1 คู่ | ||
฿ 10,002.00 |
BOOTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 28 | 153 | 101 | 481-7109 | 2750 | 1 คู่ | ||
฿ 10,002.00 |
BOOTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25 | 141 | 92 | 481-7117 | 2450 | 1 คู่ | ||
฿ 10,002.00 |
BOOTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 24 | 137 | 89 | 481-7125 | 2350 | 1 คู่ |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง