(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ทำให้อุปกรณ์จับยึดแท่นวางใช้งานง่ายขึ้น เช็ต แผ่นเพลท ความเที่ยงตรงสูงใน DDR-T สำหรับใช้กับ ROBODRILL
รหัสสินค้า |
---|
YF235-738HPL |
YF235-738SPL |
YF235-738TPL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 105,724.19 | NBY CRADDLE FIXTURES | 1 ชิ้น | 43 วัน | เคาะ (91 ชิ้น M8) | ประมาณ 60 | ||
฿ 86,464.41 | NBY CRADDLE FIXTURES | 1 ชิ้น | 7 วัน | แบบแบน | ประมาณ 60 | ||
฿ 128,615.87 | NBY CRADDLE FIXTURES | 1 ชิ้น | 43 วัน | ร่องที (5 ร่อง, ความกว้างของร่อง 10) | ประมาณ 53 |
กำลังโหลด …
H(มิลลิเมตร) | 30 | L(มิลลิเมตร) | 738 | W(มิลลิเมตร) | 350 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | S50C | อุปกรณ์เสริม | โบลท์ ยึด BRK ตัวเครื่อง หลัก (M12 × 35) x 8 ชิ้น, สลักกำหนดตำแหน่ง x 2 ชิ้น, โบลท์ (M8) x 4 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง