(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โฮลเดอร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ใน Sandvik CoroTurn SL Coromant Capto หัว กัดสำหรับการกลึง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ใน C3-570-2C
รหัสสินค้า |
---|
C3-570-2C20050 |
C3-570-2C25064 |
C3-570-2C32053 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ | มิติ L1 (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | มิติ l3 (มิลลิเมตร) | DMT (มิลลิเมตร) | ตัดเส้นผ่าศูนย์กลางบิต (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,785.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 50 | 0.2 | 33 | 20 | 20 | ||
฿ 18,785.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 64 | 0.3 | 48 | 25 | 25 | ||
฿ 18,785.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 53 | 0.4 | 53 | 32 | 32 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | รูหล่อลื่น Y / N | มี | สเปค | หัว ตัด Coromant capto สำหรับการกลึง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน |
---|---|---|---|---|---|
D5M(มิลลิเมตร) | 32 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง