(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
CoroTurn SL เป็น ระบบ โมดูลาร์ของตัวต่อและหัวตัดที่ช่วยให้คุณสร้าง เครื่องมือ ที่ปรับแต่งได้สำหรับการกลึงที่หลากหลายด้วยรายการจำนวนน้อยที่สุด
รหัสสินค้า |
---|
TR-SL-D13XCR-32HP |
TR-SL-D13XCR-40HP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ | ความยาวโดยรวม | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | ขนาด f1 (มิลลิเมตร) | มุม เอียงของ ใบมีดลบคม (°) | ขนาด l7 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,220.98 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 27.0 | 32 | 27 | -5 | 34 | ||
฿ 21,001.04 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 22 | 40 | 29 | -3 | 29.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | D (เพชร รูปทรง 55 °) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน / การ การกลึงตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน / ดึง | อย่างเห็นแก่ตัว | มือขวา |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู แคลมป์ยึด | รูหล่อลื่น Y / N | มี | สเปค | น้ำยาหล่อเย็น ความดัน สูง มีรูน้ำมัน |
แรงบิด(นิวตันเมตร) | 3 | มุม ตัด(°) | 62.5 | มุม สายนำไฟฟ้า เครื่องมือ(°) | 27.5 |
ขนาด ปลาย(มิลลิเมตร) | 13 | มุมคายγ(°) | 0 | ชิป IC เกจวัด | TR-DC1308 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง