(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ คุณภาพสูงสำหรับ เครื่องมือ การกัด สารละลาย ให้ผลผลิตสูง มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวที่ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | ตัวเครื่อง หลัก มุม ทรงเรียว ครึ่ง (°) | เครื่องลบมุม | ความกว้าง เครื่องลบมุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,916.81 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 7.5 | 6 | 57 | 7.50 | 30 | - | - | ||
฿ 2,916.81 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 8.5 | 6 | 57 | 8.50 | 30 | 45° | 0.080 | ||
฿ 3,240.93 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 10.5 | 6 | 57 | 10.50 | 30 | 45° | 0.080 | ||
฿ 3,240.93 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 11.5 | 6 | 57 | 11.50 | 30 | 45° | 0.130 | ||
฿ 3,240.93 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 11.5 | 6 | 57 | 11.50 | 30 | 45° | 0.130 | ||
฿ 3,240.93 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 13.5 | 6 | 57 | 13.50 | 30 | 45° | 0.130 | ||
฿ 3,240.93 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 13.5 | 6 | 57 | 13.50 | 30 | 45° | 0.130 | ||
฿ 3,240.93 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 13.5 | 6 | 57 | 13.50 | - | 45° | 0.130 | ||
฿ 4,542.25 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 16.5 | 8 | 63 | 16.50 | 30 | 45° | 0.130 | ||
฿ 4,542.25 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 16.5 | 8 | 63 | 16.50 | 30 | 45° | 0.130 | ||
฿ 4,542.25 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 19.5 | 8 | 63 | 19.50 | - | 45° | 0.130 | ||
฿ 5,703.28 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 19.5 | 10 | 72 | 19.50 | 30 | 45° | 0.130 | ||
฿ 5,703.28 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22.5 | 10 | 72 | 22.50 | - | 45° | 0.200 | ||
฿ 7,686.70 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 26.5 | 12 | 83 | 26.50 | - | 45° | 0.200 | ||
฿ 9,331.49 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 26.5 | 14 | 83 | 26.50 | - | 45° | 0.200 | ||
฿ 12,330.82 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 32.5 | 16 | 92 | 32.50 | - | 45° | 0.200 | ||
฿ 15,088.26 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 32.5 | 18 | 92 | 32.50 | - | 45° | 0.200 | ||
฿ 18,281.09 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 38.5 | 20 | 104 | 38.50 | - | 45° | 0.300 | ||
฿ 25,102.14 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 45.5 | 25 | 121 | 45.50 | - | 45° | 0.300 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน | มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) | รายละเอียด มุม แรงบิด(°) | 35 |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | H10 | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 | ประเภท วัสดุ | GC1630 |
มุม ตัด(°) | 90 | ประเภท ก้าน | ก้าน ทรงกระบอก | มาตรฐาน | DIN 6527 L |
สเปค | แบบเหลี่ยม ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ | สไตล์ เครื่องมือ | 1P240-XA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง