(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ คุณภาพสูงสำหรับ เครื่องมือ การกัด สารละลาย ให้ผลผลิตสูง มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้
รหัสสินค้า |
---|
2P122-0200-NC-H10F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวที่ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | รัศมีมุม (rε) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | การตัดสูงสุด (มิลลิเมตร) | ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ความยาว ฟังก์ชั่น (มิลลิเมตร) | มุม ตัด (°) | ประเภท ก้าน | วัตถุให้ความเย็น | มาตรฐาน | สเปค | สไตล์ เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,038.86 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 2 | 3 | 50 | 8.00 | 0.15 | - | 3.00 | 3 | 50 | - | กรัน | ไม่มีน้ำยาหล่อเย็น | - | - | 2P122-NC |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง | ชนิด | แบบเหลี่ยม | การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน |
---|---|---|---|---|---|
มุมบิด (θ) | แรงบิดที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) | รายละเอียด มุม แรงบิด(°) | 25 | ประเภท วัสดุ | H10F |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง