(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ คุณภาพสูงสำหรับ เครื่องมือ การกัด สารละลาย ให้ผลผลิตสูง มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | บิด (ตารางมิลลิเมตร) | มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาด bn (มิลลิเมตร) | แอปพลิเคชันการประมวลผลอื่น ๆ | ขุดเจาะ | ทิศทางการหมุน | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,189.77 | SDV SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 8 | 4 | 6 | 57 | 10.00 | - | - | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร กระเป๋าทางลาด | ดอกสว่าน งดจำหน่าย (ไม่มีคมตัดปลาย) | เกลียวขวา | ไม่มีคมตัดปลาย / ความแข็ง อย่างน้อย 43 และไม่เกิน HRC 63 | ||
฿ 4,827.67 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 11 | 4 | 6 | 57 | 14 | 0.1 | 0.25 | การกัดพ็อกเก็ตทางลาด | ไม่มี ดอกสว่าน (ไม่มี ใบมีดลบคม ด้านล่าง) | มือขวา | ไม่มี ใบมีดลบคม ด้านล่าง / ความแข็ง:43 HRC ขึ้นไป 63 HRC หรือน้อยกว่า | ||
฿ 6,075.77 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 13 | 6 | 6 | 57 | 20.00 | 0.1 | 0.25 | การกัดพ็อกเก็ตทางลาด | ไม่มี ดอกสว่าน (ไม่มี ใบมีดลบคม ด้านล่าง) | มือขวา | ไม่มี ใบมีดลบคม ด้านล่าง / ความแข็ง:43 HRC ขึ้นไป 63 HRC หรือน้อยกว่า | ||
฿ 8,051.94 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 19 | 6 | 6 | 63 | 28 | 0.1 | 0.25 | การกัดพ็อกเก็ตทางลาด | ไม่มี ดอกสว่าน (ไม่มี ใบมีดลบคม ด้านล่าง) | มือขวา | ไม่มี ใบมีดลบคม ด้านล่าง / ความแข็ง:43 HRC ขึ้นไป 63 HRC หรือน้อยกว่า | ||
฿ 11,224.21 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 6 | 10 | 72 | 31.50 | 0.1 | 0.25 | การกัดพ็อกเก็ตทางลาด | ไม่มี ดอกสว่าน (ไม่มี ใบมีดลบคม ด้านล่าง) | มือขวา | ไม่มี ใบมีดลบคม ด้านล่าง / ความแข็ง:43 HRC ขึ้นไป 63 HRC หรือน้อยกว่า | ||
฿ 13,720.42 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 26 | 6 | 12 | 83 | 40.00 | 0.1 | 0.25 | การกัดพ็อกเก็ตทางลาด | ไม่มี ดอกสว่าน (ไม่มี ใบมีดลบคม ด้านล่าง) | มือขวา | ไม่มี ใบมีดลบคม ด้านล่าง / ความแข็ง:43 HRC ขึ้นไป 63 HRC หรือน้อยกว่า | ||
฿ 22,093.14 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 32 | 6 | 16 | 92 | 56 | 0.20 | 0.35 | การกัดพ็อกเก็ตทางลาด | ไม่มี ดอกสว่าน (ไม่มี ใบมีดลบคม ด้านล่าง) | มือขวา | ไม่มี ใบมีดลบคม ด้านล่าง / ความแข็ง:43 HRC ขึ้นไป 63 HRC หรือน้อยกว่า | ||
฿ 32,315.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 38 | 8 | 20 | 104 | 63.00 | 0.12 | 0.35 | การกัดพ็อกเก็ตทางลาด | ไม่มี ดอกสว่าน (ไม่มี ใบมีดลบคม ด้านล่าง) | มือขวา | ไม่มี ใบมีดลบคม ด้านล่าง / ความแข็ง:43 HRC ขึ้นไป 63 HRC หรือน้อยกว่า |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60 | ชนิด | แบบเหลี่ยม | การเคลือบผิว | PVD |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | ร่อง | มุมบิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) | รายละเอียด มุม แรงบิด(°) | -50 |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | H10 | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 | ประเภท วัสดุ | GC1610 |
ใบมีดลบคม | แบบตรง | ความหนาของ คอร์/แกน(TW) | > 75 | มุมคายγ(°) | <-3 |
ความยาว ก้าน | แบบยาว | การออกแบบ ดอกเอ็นมิลล์ | แบบเหลี่ยม มุมมน | ประเภท ก้าน | ก้าน ทรงกระบอก |
วัตถุให้ความเย็น | การหล่อลื่น ภายนอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง