1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอก ดอกเอ็นมิลล์ CoroMill Plura R216 (ความแข็ง 48 HRC หรือน้อยกว่า) สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หยาบและการเก็บผิวละเอียดปานกลาง (รหัสสินค้า)

SDV INDEXABLE TOOLS

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ CoroMill Plura R216 (ความแข็ง 48 HRC หรือน้อยกว่า) สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หยาบและการเก็บผิวละเอียดปานกลาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,553.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ คุณภาพสูงสำหรับ เครื่องมือ การกัด สารละลาย ให้ผลผลิตสูง มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้

รหัสสินค้า
R216.24-10050BCC22P-1620
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (D₄)
(มิลลิเมตร)
รัศมีมุม (rε)
(มิลลิเมตร)
บิด
(ตารางมิลลิเมตร)
การตัดสูงสุด
(มิลลิเมตร)
ประเภท ก้าน ทิศทางการหมุน สเปค

฿ 8,988.02

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 1041072309.50.52822ก้าน กระบอกสูบ (พร้อมคอ)มือขวาดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ขลุ่ยสองชั้น / ความแข็ง:48 HRC หรือน้อยกว่า / แบ่ง พิทช์ ไม่เท่ากัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม ชนิด แบบเหลี่ยม การเคลือบผิว PVD
การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน มุมบิด (θ) แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) รายละเอียด มุม แรงบิด(°) -50
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด h9 ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน H6 ประเภท วัสดุ GC1620
แอปพลิเคชันการประมวลผลอื่น ๆ กระโจน ขุดเจาะ เครื่องมือ ขุดเจาะ ความยาว ก้าน แบบยาว
การออกแบบ ดอกเอ็นมิลล์ แบบเหลี่ยม มุมมน วัตถุให้ความเย็น การหล่อลื่น ภายนอก