1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีดกัด เกลียว สำหรับ CoroMill 327 (สำหรับการกรีด) รูปตัววี 60 ° (รหัสสินค้า)

MILLING CHIP

เม็ดมีดกัด เกลียว สำหรับ CoroMill 327 (สำหรับการกรีด) รูปตัววี 60 °
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,327.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คมตัดที่คมสำหรับแรงตัดต่ำ ร่องไร้เสี้ยนคุณภาพสูง ความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางของ ก้าน ที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
327R12-22100VM-THM-1025
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลข รุ่น ) มุม กวาดล้าง วัสดุชิ้นงาน มุมที่มี รายละเอียด วัสดุ ปลาย มือ (ขวาหรือซ้าย) ขนาด dc
(มิลลิเมตร)
ขนาด ปลาย ขนาดสูงสุดไม่เกิน
(มิลลิเมตร)
ขนาด WT
(มิลลิเมตร)
มิติ L1
(มิลลิเมตร)
ขนาด l7
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต พิทช์
(มิลลิเมตร)
พิทช์ (จำนวนเธรด) ประเภทรายละเอียด รหัสของทรัสโก้

฿ 6,214.00

MILLING CHIP 2 ชิ้น 6 วัน อื่น ๆ[อื่น ๆ] อื่น ๆเหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม6GC1025มือขวา21.7121.20.124.65.8561 (นาที) / 2 (สูงสุด)12 (นาที) / 24 (สูงสุด)--

กำลังโหลด …

  1. 1