(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ประเภท รูปทรง คมตัด]
· แบบเหลี่ยม
[เกรด เครื่องมือ]
· เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
[การเคลือบผิว]
·ไม่เคลือบ
[มุม แรงบิด (θ)]
·แรงบิดที่อ่อนแอ (15 ° -25 °)
[หมายเลขขลุ่ย]4 ร่อง
รหัสสินค้า |
---|
4TE15-3 |
4TE15-4 |
4TE15-5 |
4TE15-6 |
4TE20-3 |
4TE20-4 |
4TE20-5 |
4TE20-6 |
4TE30-3 |
4TE30-4 |
4TE30-5 |
4TE30-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปลาย เส้นผ่าศูนย์กลาง (D) (φ) | มุม เดียว (θ) (ระดับ) | ความยาวขลุ่ย (l) (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย ขนาดใหญ่ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,610.05 | TTL ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 15 | 25 | 16 | 85 | 16.39 | ||
฿ 5,177.44 | TTL ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 15 | 30 | 16 | 90 | 20.07 | ||
฿ 7,731.70 | TTL ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 15 | 35 | 20 | 110 | 23.76 | ||
฿ 10,111.81 | TTL ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 15 | 40 | 25 | 120 | 27.43 | ||
฿ 6,483.60 | TTL ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 20 | 25 | 16 | 85 | 21.19 | ||
฿ 8,457.35 | TTL ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 20 | 30 | 20 | 90 | 25.83 | ||
฿ 14,407.62 | TTL ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 20 | 35 | 25 | 110 | 30.47 | ||
฿ 19,312.97 | TTL ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 20 | 40 | 25 | 120 | 35.11 | ||
฿ 10,227.92 | TTL ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 30 | 20 | 25 | 100 | 26.09 | ||
฿ 12,230.69 | TTL ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 30 | 20 | 25 | 100 | 27.09 | ||
฿ 13,769.06 | TTL ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 30 | 20 | 25 | 100 | 28.09 | ||
฿ 22,476.77 | TTL ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 30 | 25 | 32 | 110 | 34.87 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบเหลี่ยม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | มุม แรงบิด | ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | ความเผื่อ อนุญาตของเส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย (φD) | 0 ถึง -0.05 |
อนุญาต ความเผื่อ ของ มุม (α°)(°) | +10 ถึง -10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง