(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
2-630-08 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สารบัญ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,033.00 ฿ 2,427.01 |
Source Condenser Lens HLL301 | 1 ชิ้น | 16 วัน | 1 ชิ้น |
ไฟเย็น พร้อมปริมาณแสงที่ แบบปรับได้
[คุณสมบัติ]
·ด้วยการใช้ หลอดไฟฮาโลเจน มี ความส่องสว่าง สูงและมีอายุการใช้งานยาวนานทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนานโดยไม่เสื่อมสภาพ
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ กับ เลนส์ คอนเดนเซอร์ช่วยให้สามารถ ระบบไฟส่องสว่าง จุด ได้
·ไกด์ (เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร) × 31 มม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เส้นนำแสงมีความยืดหยุ่นช่วยให้สามารถจัดแสงในสถานที่ใดก็ได้ที่คุณเลือก
รหัสรุ่น |
---|
2-630-08 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สารบัญ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,033.00 ฿ 2,427.01 |
Source Condenser Lens HLL301 | 1 ชิ้น | 16 วัน | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ด้านหน้า
ด้าน
กลับ
หมายเลข รุ่น | MegaLight 100r |
---|---|
สายพาวเวอร์ | ประมาณ 2.0 m / 3P (พร้อม คอนเนคเตอร์ การแปลง) |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 100/200 V AC (ชนิดสวิตช์) 50/60 hz |
การใช้พลังงาน | 150 W |
ชื่อ รุ่น หลอดไฟ | JCR12 V 100 W |
อายุหลอดไฟ (อายุเฉลี่ย) | 1,000 ชั่วโมง |
ความสว่าง | 0 ถึง 650,000 lx * 1/0 ถึง 24,000 lx * 2 |
วิธีการปรับความเข้ม | ประเภทการปรับแรงดันไฟฟ้า |
ฮิว / (อุณหภูมิสี * 3 ) | ขาว / 3,100K |
วิธีการระบายความร้อน | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อนบังคับ |
ขนาด | 76 × 235 × 120 มม |
น้ำหนัก | ประมาณ 1.5 กิโลกรัม |
* 1 ใช้ ไกด์ แสงที่มีความ ความสว่าง L = 500 มม. ø6 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.) โดยมี ค่า ที่ ปลาย ของ ไกด์ แสง
* 2 ใช้ตัว ไกด์ แสงที่มีความ ความสว่าง L = 500 มม. ø6 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.) โดยที่ ค่า อยู่ที่ ตำแหน่ง 100 มม. จากส่วน ปลาย ของ ไกด์ แสง
* 3 อุณหภูมิสีคือ ค่า ที่ความเข้มสูงสุด
รหัสรุ่น/ Part number | หมายเลข รุ่น | ผลิตภัณฑ์ | ชนิด | ความยาวรวม (มม.) |
---|---|---|---|---|
2-630-15 | MegaLight100-ROHS | ส่วน แหล่งกำเนิดแสงไฟ | ขนาดเล็กแบบพื้นฐาน | ขนาดเล็กแบบพื้นฐาน |
2-630-03 | FGS | ไกด์ แสง | เดียว | 500 |
2-630-04 | LFGB | ไกด์ แสง | 2 แยก | 500 |
2-630-13 | FGF6F | ไกด์ แสง | โสด (60 × 60) | 1,000 |
2-630-08 | HLL301 | คอนเดนเซอร์ เลนส์ | คอนเดนเซอร์ เลนส์ | - |
2-630-09 | หลอดไฟสำหรับเปลี่ยน | หลอดไฟสำหรับเปลี่ยน | 100 W | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง