1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
60 ° Triangle Negative with Hole TNMG16 ○○ HQ "Finishing to Medium"

60 ° Triangle Negative with Hole TNMG16 ○○ HQ "Finishing to Medium"
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 232.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]
· รูปทรง: T (สามเหลี่ยม)
·จำนวนลูกเตะมุม: 6
· มุม คราด : เชิงลบ
· ความถนัดมือ: ไม่มีความถนัดมือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ ใช้ งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
· การใช้งานเบรกเกอร์: เครื่องตัดปานกลาง

รหัสสินค้า
TNMG160404HQ-CA515
TNMG160404HQ-CA525
TNMG160404HQ-CA6515
TNMG160404HQ-CA6525
TNMG160404HQ-PR1125
TNMG160404HQ-TN60
TNMG160408HQ-CA515
TNMG160408HQ-CA525
TNMG160408HQ-CA5525
TNMG160408HQ-CA6515
TNMG160408HQ-CA6525
TNMG160408HQ-TN60
TNMG160412HQ-CA510
TNMG160412HQ-CA515
TNMG160412HQ-CA525
TNMG160412HQ-CA530
TNMG160412HQ-TN60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน โนส อาร์ วัสดุ

฿ 249.33

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า0.40.4CA515

฿ 263.00

KYR INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า0.40.4CA525

฿ 237.01

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.40.4CA6515

฿ 237.01

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.40.4CA6525

฿ 242.44

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.40.4PR1125

฿ 232.79

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ0.40.4TN60

฿ 249.33

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า0.80.8CA515

฿ 263.00

KYR INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า0.80.8CA525

฿ 253.84

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า0.80.8CA5525

฿ 237.01

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.80.8CA6515

฿ 237.01

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.80.8CA6525

฿ 257.00

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ0.80.8TN60

฿ 250.67

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า1.21.2CA510

฿ 249.33

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า1.21.2CA515

฿ 249.33

KYR INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า1.21.2CA525

฿ 250.67

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า1.21.2CA530

฿ 232.79

KYR TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ1.21.2TN60

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง T (สามเหลี่ยม) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน มุมที่มี 6
การ ใช้ เบรกเกอร์ เครื่องตัดปานกลาง มุมคายเศษ เชิงลบ อย่างเห็นแก่ตัว ไม่มีมือที่ต้องการ