(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]
· รูปทรง: D (รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55°)
·จำนวนลูกเตะมุม: 4
· มุม คราด : เชิงลบ
· ความถนัดมือ: ไม่มีความถนัดมือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ ใช้ งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
·การ การใช้งาน เบรกเกอร์ : การตัดปานกลางถึงหนัก
รหัสสินค้า |
---|
DNMG150408GT-CA515 |
DNMG150408GT-CA525 |
DNMG150408GT-CA530 |
DNMG150412GT-CA515 |
DNMG150412GT-CA525 |
DNMG150608GT-CA515 |
DNMG150608GT-CA525 |
DNMG150612GT-CA515 |
DNMG150612GT-CA525 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โนส อาร์ | rε | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 338.59 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 0.8 | CA515 | ||
฿ 338.59 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 0.8 | CA525 | ||
฿ 339.91 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 0.8 | CA530 | ||
฿ 338.59 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 1.2 | 1.2 | CA515 | ||
฿ 338.59 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 1.2 | 1.2 | CA525 | ||
฿ 439.29 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 0.8 | CA515 | ||
฿ 439.29 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 0.8 | CA525 | ||
฿ 439.29 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 1.2 | 1.2 | CA515 | ||
฿ 439.29 | KYR INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 1.2 | 1.2 | CA525 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | D (เพชร 55 °) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมที่มี | 4 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า | การ ใช้ เบรกเกอร์ | ตัดปานกลาง - หนัก | มุมคายเศษ | เชิงลบ |
อย่างเห็นแก่ตัว | ไม่มีมือที่ต้องการ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง