(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควงปากแบนสำหรับงานละเอียดแบบมีฉนวน

ไขควงปากแบนสำหรับงานละเอียดแบบมีฉนวน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 349.02 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
E31415
E31418
E31420
E31425
E31430
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ปลาย / หัวแบน (-) ความกว้าง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ขนาด ปลาย / หัวแบน (-) ความหนา ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
JAN Code

฿ 349.02

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 2.5 0.23 1.5 4545301067100

฿ 349.02

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 1.8 0.3 2 4545301067117

฿ 349.02

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 2 0.4 2 4545301067124

฿ 349.02

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 2.5 0.4 2.5 4545301067131

฿ 349.02

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 3 0.5 3 4545301067148

สเปค พื้นฐาน

  • มาตรฐานส่วนปลาย
    เครื่องหมายลบ (-)
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    วัตถุ เดียว
  • ความยาว เพลา(มิลลิเมตร)
    50
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    145
  • มาตรฐานที่รับรอง
    มาตรฐานยุโรป EN60900
  • ขนาด มือจับ(มิลลิเมตร)
    95×18
  • คุณสมบัติ (ทั่วไป)
    วัสดุของชิ้นส่วนโลหะ: โครเมียม - เหล็กกล้าวานาเดียม

รายละเอียดสินค้า

ด้ามจับผลิตตามมาตรฐาน EN60900

รหัสรุ่น
E31415
E31418
E31420
E31425
E31430
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ปลาย / หัวแบน (-) ความกว้าง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ขนาด ปลาย / หัวแบน (-) ความหนา ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
JAN Code

฿ 349.02

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 2.5 0.23 1.5 4545301067100

฿ 349.02

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 1.8 0.3 2 4545301067117

฿ 349.02

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 2 0.4 2 4545301067124

฿ 349.02

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 2.5 0.4 2.5 4545301067131

฿ 349.02

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 3 0.5 3 4545301067148

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1