(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค]
· รูปทรง: สามเหลี่ยม 60 °พร้อมรู
· มุม คราด : เชิงลบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ ไม่ใช่เหล็กโลหะผสม ทนความร้อน โลหะผสม ไททาเนียม วัสดุ ความแข็ง สูง
·ใบ การใช้งาน: จบ
รหัสสินค้า |
---|
TNGG110308-01-NS520 |
TNGG160402-01-GH110 |
TNGG160402-01-NS520 |
TNGG160402-01-TH10 |
TNGG160404-01-GH110 |
TNGG160404-01-NS520 |
TNGG160404-01-TH10 |
TNGG160408-01-GH110 |
TNGG160408-01-NS520 |
TNGG160412-01-GT720 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | มุมที่มี | วัสดุชิ้นงาน | ประเภท วัสดุ | การ จำแนกประเภท เกรด | ความยาวคมตัด (ℓ) (มิลลิเมตร) | รัศมีมุม (rε) (มิลลิเมตร) | φd1 (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | จำนวนหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 328.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | - | - | - | NS520 | - | 11 | 0.8 | 2.26 | 3.18 | - | ||
฿ 506.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | GH110 | การเคลือบผิว | 16.5 | 0.2 | - | 4.76 | 10 | ||
฿ 387.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | NS520 | วัสดุเซอร์เม็ต | 16.5 | 0.2 | - | 4.76 | 10 | ||
฿ 387.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | TH10 | คาร์ไบด์ | 16.5 | 0.2 | - | 4.76 | 10 | ||
฿ 506.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | GH110 | การเคลือบผิว | 16.5 | 0.4 | - | 4.76 | 10 | ||
฿ 387.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | NS520 | วัสดุเซอร์เม็ต | 16.5 | 0.4 | - | 4.76 | 10 | ||
฿ 387.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | TH10 | คาร์ไบด์ | 16.5 | 0.4 | - | 4.76 | 10 | ||
฿ 506.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | GH110 | การเคลือบผิว | 16.5 | 0.8 | - | 4.76 | 10 | ||
฿ 387.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | NS520 | วัสดุเซอร์เม็ต | 16.5 | 0.8 | - | 4.76 | 10 | ||
฿ 415.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 6 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | GT720 | เซอร์เม็ต เคลือบ | 16.5 | 1.2 | - | 4.76 | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | ใช้เบรกเกอร์ | การขัดเงา | มุมคายเศษ | เชิงลบ |
---|---|---|---|---|---|
เพื่อประโยชน์ | ไม่มีมือที่ต้องการ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง