• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Filter Housing NFH-A Series, Plastic, Transparent Type

Filter Housing NFH-A Series, Plastic, Transparent Type

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Same day or more

Basic Specifications

  • Product Type
    Housing
  • Product Type Details
    Filter Housing
  • Amount Of Content
    1 unit

Details

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 unit
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Outside Diameter(mm)

Refine byกรองตาม

  • 120
  • 136
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Height(mm)

Refine byกรองตาม

  • 182
  • 319
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Flow Rate(L/h)

Refine byกรองตาม

  • 600
  • 1200
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Connector Diameter

Refine byกรองตาม

  • Rc1/2"
  • Rc3/4"
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Trusco Cords

Refine byกรองตาม

  • 418-7571
  • 418-7563
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
1 unit
120
182
600
Rc1/2"
418-7571
3 Day(s) or more
-

Part Number : NFH-A-5-E
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Housing
  • Product Type Details
    Filter Housing
  • Outside Diameter(mm)
    120
  • Height(mm)
    182
  • Standard Flow Rate(L/h)
    600
  • Connector Diameter
    Rc1/2"
  • Trusco Cords
    418-7571
  • Weights(g)
    600
  • Characteristics
    Transparent, enabling visual check of filtering condition.
  • Applications
    Filtering of industrial water and spring water. Filtering of iron rust and suspended matter. Filtering of cleaning water.
  • Design Pressure(Mpa)
    0.5
  • Design Temperature(°C)
    55
  • Material (Main Unit)
    Synthetic Resin
  • Material (O-Ring)
    EPDM
1 unit
136
319
1200
Rc3/4"
418-7563
Same day
-

Part Number : NFH-A-10-E
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Housing
  • Product Type Details
    Filter Housing
  • Outside Diameter(mm)
    136
  • Height(mm)
    319
  • Standard Flow Rate(L/h)
    1200
  • Connector Diameter
    Rc3/4"
  • Trusco Cords
    418-7563
  • Weights(g)
    1100
  • Characteristics
    Transparent, enabling visual check of filtering condition.
  • Applications
    Filtering of industrial water and spring water. Filtering of iron rust and suspended matter. Filtering of cleaning water.
  • Design Pressure(Mpa)
    0.5
  • Design Temperature(°C)
    55
  • Material (Main Unit)
    Synthetic Resin
  • Material (O-Ring)
    EPDM

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Product Specifications

Features

●A transparent type that you can check the filtration status.

Usage

●Filtration of industrial water and well water.
●Filtration of iron rust and suspended substances.
●Filtration of cleaning water.

Specification

●Setting Pressure: 0.5MPa 
●Design Temperature: 55°C

Materials

●Main Body: Synthetic Resin 
●O-ring: EPDM