(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ชุดเครื่องมือช่าง, ชุดเครื่องมือแบบมีฉนวน (สำหรับ HV/EV) HEV-1

ชุดเครื่องมือช่าง, ชุดเครื่องมือแบบมีฉนวน (สำหรับ HV/EV) HEV-1

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ HEV-1

  • ส่วนประกอบในชุด(จุด)
    5
  • คลองเลื่อย เนื้อหา / อุปกรณ์เสริม
    มือจับ เฟืองวงล้อ แบบมีฉนวน 3/8 SQ, แถบส่วนขยาย แบบมีฉนวน 125, ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบมีฉนวน 10, 12, 14, เคส ม้วน
  • รายละเอียด เคส
    เคส ม้วน
  • JAN Code
    4545301045573
  • คุณสมบัติ
    แบบมีฉนวน 1,000 V เพื่อความปลอดภัยของ ผู้ปฏิบัติงาน ป้องกันความเสียหายต่อเครื่องจักร
รหัสรุ่น
HEV-1
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 18,807.00

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ส่วนประกอบในชุด(จุด)
    5
  • คลองเลื่อย เนื้อหา / อุปกรณ์เสริม
    มือจับ เฟืองวงล้อ แบบมีฉนวน 3/8 SQ, แถบส่วนขยาย แบบมีฉนวน 125, ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบมีฉนวน 10, 12, 14, เคส ม้วน
  • รายละเอียด เคส
    เคส ม้วน
  • JAN Code
    4545301045573
  • คุณสมบัติ
    แบบมีฉนวน 1,000 V เพื่อความปลอดภัยของ ผู้ปฏิบัติงาน ป้องกันความเสียหายต่อเครื่องจักร

รายละเอียดสินค้า

คลองเลื่อย ประแจบล็อค สำหรับ HV / EV

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ HEV-1

  • ส่วนประกอบในชุด(จุด)
    5
  • คลองเลื่อย เนื้อหา / อุปกรณ์เสริม
    มือจับ เฟืองวงล้อ แบบมีฉนวน 3/8 SQ, แถบส่วนขยาย แบบมีฉนวน 125, ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบมีฉนวน 10, 12, 14, เคส ม้วน
  • รายละเอียด เคส
    เคส ม้วน
  • JAN Code
    4545301045573
  • คุณสมบัติ
    แบบมีฉนวน 1,000 V เพื่อความปลอดภัยของ ผู้ปฏิบัติงาน ป้องกันความเสียหายต่อเครื่องจักร
รหัสรุ่น
HEV-1
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 18,807.00

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1