(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
PK-20 |
PK-20W |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ลูกล้อ | ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
บังคับจำนวน (หลัก) |
มุม ตกด้านขวาและซ้าย (ระดับ) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,315.00 |
CAN STANDS | 1 ชิ้น | 1 วัน | ที่มีจำหน่าย | 460 | 940 | 1 | 58 | 4962286901012 | 331-8826 | 4350 | 1 หน่วย | ||
฿ 8,766.58 |
CAN STANDS | 1 ชิ้น | 10 วัน | NA | 400 | 1200 | 2 | 72 | 4962286901036 | 331-8834 | 5800 | 1 หน่วย |
รถเข็น ดรัม/ถังน้ำมัน ปลอดภัยสะอาดและประหยัดช่วยให้สามารถจ่าย น้ำมัน ได้ง่ายและปลอดภัยเพียงแค่เอียงที่ มือจับ
[คุณสมบัติ]
·ประกอบง่าย (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที)
· การ ติดตั้ง ดรัม/ถังน้ำมัน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
· น้ำมัน ถูกจ่ายออกเพียงแค่เอียงที่ มือจับ ทำให้สามารถ การหล่อลื่น ได้อย่างปลอดภัยประหยัดและหมดจด
·วัสดุหลัก:เหล็กกล้า.รวมก๊อกน้ำพลาสติก (เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานหล่อลื่นในโรงงานหรือแว็กซ์พื้นที่โรงงานอาหารร้านอาหารและ บริษัท ซ่อมบำรุงอาคาร
·โรงงานผลิตรถยนต์โรงงานโลหะ แผ่น สถานที่ผลิต ฯลฯ
·การจ่ายเนื้อหาในภาชนะบรรจุกระป๋องของน้ำมันต่างๆเช่นน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันเครื่องหรือขี้ผึ้งสี ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
PK-20 |
PK-20W |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ลูกล้อ | ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
บังคับจำนวน (หลัก) |
มุม ตกด้านขวาและซ้าย (ระดับ) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,315.00 |
CAN STANDS | 1 ชิ้น | 1 วัน | ที่มีจำหน่าย | 460 | 940 | 1 | 58 | 4962286901012 | 331-8826 | 4350 | 1 หน่วย | ||
฿ 8,766.58 |
CAN STANDS | 1 ชิ้น | 10 วัน | NA | 400 | 1200 | 2 | 72 | 4962286901036 | 331-8834 | 5800 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง