(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถเข็น KS ชนิดมือจับพับได้ แบบเรซิ่น เสียงเบา

รถเข็น KS ชนิดมือจับพับได้ แบบเรซิ่น เสียงเบา

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 15,420.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
PHB-150GS
PHB-300GS
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดสม่ำเสมอ
(กิโลกรัม)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ
(มิลลิเมตร)
มือจับ ความสูง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุ

฿ 15,420.00

RESIN PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 1 วัน 150 146 725 455 100 850 4546678002442 444-8022 10000 1 หน่วย

฿ 20,622.00

RESIN PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 12 วัน 300 215 950 600 130 900 4546678002459 444-8031 17000 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รถเข็น ขนส่ง
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    พลาสติก
  • มาตรการแก้ไขด้านความเงียบ
    ที่มีจำหน่าย
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • ประเภทรายละเอียด
    ล้อเป็นแบบสำเร็จรูป, ล้อตาย 2 ล้อต่อรถเข็นชนิดมือจับพับได้
  • คุณสมบัติ
    การปล่อยมือจับจะเป็นการใช้งานเบรก ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องคอยใช้งานเบรกเอง มีฝาครอบสีเหลืองเพื่อป้องกันไม่ให้นิ้วติดในส่วนมือจับพับได้ สามารถทำงานได้เงียบด้วยคุณสมบัติล้อแบบเงียบ
  • โหลดไฟฟ้า แพลตฟอร์ม
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • มือจับ
    เหล็กกล้า
  • ความจุ
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

รถ เรซิ่น เงียบพร้อม ฟังก์ชั่น แม่กุญแจ เมื่อปล่อยมือ
[คุณสมบัติ]
· รถเข็น นิรภัยที่ แม่กุญแจ เมื่อปล่อยมือ
· ระบบ ล็อค เฟือง/เกียร์ ที่รักษาประสิทธิภาพการเบรกแม้ ยาง สึก
· มือจับ แบบพับได้มี ฝาครอบ สีเหลืองเพื่อป้องกันไม่ให้นิ้วอุดตันเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น
· ใช้ ลูกล้อ แบบเงียบที่ล้างพื้นที่ AA มาตรฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม 40 dB
· ลูกล้อ เป็น ยาง สีเทาที่ไม่ มาร์คกิ้ง ซึ่งจะป้องกันไม่ให้เกิดรอย ยาง ดำที่พื้น
· การเคลือบผิว เป็น การขัดเงา สีฝุ่น ที่ทนทานต่อ สนิม ผลิตในประเทศญี่ปุ่นเพื่อความปลอดภัย ระบบรักษาความปลอดภัย และคุณภาพสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เป็นที่นิยมในสถานที่ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง เช่น สถานีและสนามบิน เมื่อต้องการ ล็อค รถเข็นทุกครั้งที่ออกจากรถเข็น
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดที่เกิดจากการลืมเหยียบเบรก

รหัสรุ่น
PHB-150GS
PHB-300GS
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดสม่ำเสมอ
(กิโลกรัม)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ
(มิลลิเมตร)
มือจับ ความสูง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุ

฿ 15,420.00

RESIN PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 1 วัน 150 146 725 455 100 850 4546678002442 444-8022 10000 1 หน่วย

฿ 20,622.00

RESIN PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 12 วัน 300 215 950 600 130 900 4546678002459 444-8031 17000 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เนื่องจากรถเข็นจะล็อคเมื่อคุณปล่อยมือจากมือจับ จึงทำให้ไม่ลืมที่จะเบรก
● มีฝาครอบสีเหลืองติดอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้นิ้วติดในส่วนมือจับพับได้
● ชนิดล้อเสียงเบาซึ่งเคลื่อนที่ได้เงียบ

รายละเอียดจำเพาะ

● สินค้าสำเร็จรูป 
● ชนิดมือจับพับได้
● ล้อเป็น, ล้อตาย อย่างละ 2

วัสดุ

● พื้นที่สำหรับโหลดของทำจากวัสดุ: โพลีโพรพีลีน (PP)
● มือจับทำจาก: เหล็กกล้า