(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถุงมือยาง PVC "vinystar soft 600"
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
    ฿ 140.57 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
600-L
600-M
600-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด บริเวณฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวของนิ้วกลาง
(ซม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่บรรจุ

฿ 149.69

PVC GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน L 22.1 7.8 4907026088165 377-3817 93 1 คู่

฿ 141.35

PVC GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน M 20.5 7.5 4907026088141 377-3825 86 1 คู่

฿ 140.57

PVC GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน S 19.1 7.2 4907026088127 377-3833 81 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่น ผลิตภัณฑ์
    ไวนิล คลอไรด์
  • สเปค
    เคลือบปาล์ม
  • วัตถุประสงค์การใช้งาน
    ทนน้ำมัน / ตัวทำละลาย ต้านทาน
  • สี
    สีน้ำตาล
  • ความยาวทั้งหมด(ซม.)
    26
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.85
  • คุณสมบัติ
    ปลอก สั้นและเหมาะสำหรับงานเบา
  • ใช้
    งานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต เครื่องจักร และ น้ำมัน
  • รายการ วัสดุ
    ไวนิล คลอไรด์ (พีวีซี)
  • วัสดุ เคลือบฉนวน
    เรยอน ผ้าฝ้าย (แห่)
  • จำนวนที่บรรจุ
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ปลอก สั้นเหมาะสำหรับงานเบา
·ทำจาก ไวนิล คลอไรด์ที่มีความต้านทานต่อน้ำมันและสารเคมี (กรดและด่าง) ได้ดีเยี่ยม
·พอดีกับ รูปทรง ที่ป้องกันความเมื่อยล้า
· ตัวจับชิ้นงาน กันลื่นบนนิ้วมือและฝ่ามือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรการจัดการ น้ำมัน
·การล้าง / ประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร
·การพิมพ์ / การทำสี/การทาสี/การพ่นสี
·ประมง / เกษตรกรรม

รหัสรุ่น
600-L
600-M
600-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด บริเวณฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวของนิ้วกลาง
(ซม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่บรรจุ

฿ 149.69

PVC GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน L 22.1 7.8 4907026088165 377-3817 93 1 คู่

฿ 141.35

PVC GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน M 20.5 7.5 4907026088141 377-3825 86 1 คู่

฿ 140.57

PVC GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน S 19.1 7.2 4907026088127 377-3833 81 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1