1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบเลื่อยชักไฟฟ้า MPS【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

MPS SABER SAW BLADE

ใบเลื่อยชักไฟฟ้า MPS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 810.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ เกรด สูงใช้สำหรับ ใบ เลื่อย กระบี่ที่ ใบมีดลบคม ทั้งความสามารถในการตัดและ ความทนทาน สูงสำหรับการตัดโลหะ

รหัสสินค้า
4429
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 810.00

MPS SABER SAW BLADE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

บริษัท ทีพีไอ 18 คุณสมบัติ วัสดุ ของขอบ ใบมีดลบคม Bimetal เหล็กกล้าไฮสปีด ใช้ เหล็กและ เหล็กกล้า / สแตนเลส / อะลูมิเนียม
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 230 ความยาวตัดที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) 210 ความหนา(มิลลิเมตร) 0.9
ประสิทธิภาพการตัด สเตนเลส(มิลลิเมตร) 1.4 ถึง 1.8 ประสิทธิภาพการตัดโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, เหล็กกล้า(มิลลิเมตร) 1.5 ถึง 6 ตัดความลึกของ เหล็กกล้า(มิลลิเมตร) 1.4 ถึง 3
ประสิทธิภาพการตัด - ท่อเหล็ก(มิลลิเมตร) 1.4 ถึง 3.0 ตัดความลึกใน ท่อเหล็ก เหล็กหล่อ(มิลลิเมตร) - ความลึกตัดใน แผ่นเหล็กกล้า(มิลลิเมตร) 1.4 ถึง 3
ความลึกตัดในพาเลท(มิลลิเมตร) - ปริมาณต่อแพ็ค(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 5 JAN Code 4028655044299
รหัสของทรัสโก้ 442-5421 มวล(กรัม / แพ็ค) 158 คุณสมบัติ วัสดุ เกรด สูงใช้สำหรับ ใบ เลื่อย กระบี่ที่ ใบมีดลบคม ทั้งความสามารถในการตัดและ ความทนทาน สูง
การใช้งานโดยละเอียด สำหรับการตัดโลหะ รุ่นที่ รองรับการใช้งาน รองรับการใช้งาน กับผู้ผลิตทุกราย คุณสมบัติของ วัสดุ เหล็กกล้าไฮสปีด Bimetal

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4429 ในชุด ใบเลื่อยชักไฟฟ้า MPS