(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีม 0301

คีม 0301

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,607.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
0301-140
0301-160
0301-180
0301-200
0301-250
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัดลวดทองแดง
(φ / mm)
มวล
(ก.)
ความสามารถในการตัด ขดลวด แข็งปานกลาง
(มม. φ)
ความสามารถในการตัด ขดลวด แข็ง
(มม. ⌀)
JAN Code

฿ 1,607.00

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน 140 9 110 2.8 1.8 4003773015192

฿ 1,665.00

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน 160 10 180 3.1 2 4003773010586

฿ 1,722.00

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน 180 12 220 3.4 2.2 4003773010630

฿ 1,997.00

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน 200 13 280 3.8 2.5 4003773010678

฿ 2,070.64

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 6 วัน 250 15 480 3.8 2.5 4003773015222

สเปค พื้นฐาน

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
    คีม
  • ประเภทคีม
    คีม
  • มีหรือไม่มีสปริง
    ไม่มี
  • วัตถุ เดียว / คลองเลื่อย จำแนก
    รายการเดียว
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์ หลัก
  • สเปค
    หัว การขัดเงา: ขัด / มือจับ สเปค: พลาสติก เคลือบผิว
  • คุณสมบัติ
    ใบมีดตัดข้าง ยาวขึ้นช่วยให้ ตัด สายไฟ หนาขึ้นส่วนคัตเตอร์ที่ดับและผ่านการบำบัดอย่างระมัดระวังมี ความแข็ง ประมาณ HRC60ผลิตจาก เหล็กกล้าเครื่องมือ ชุบแข็งชุบ น้ำมัน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· พื้นผิว จับมี รูปทรง ที่รองรับ ชนิดแผ่นเพลท และท่อทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย
· ใบมีดตัดข้าง สามารถตัด ขดลวด อ่อนและ ขดลวด แข็งได้
·ตัด สายไฟ หนาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ใบมีดตัดข้าง ยาวขึ้น
· หัว การขัดเงา:ขัด
· มือจับ สเปค:การเคลือบผิว พลาสติก

รหัสรุ่น
0301-140
0301-160
0301-180
0301-200
0301-250
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัดลวดทองแดง
(φ / mm)
มวล
(ก.)
ความสามารถในการตัด ขดลวด แข็งปานกลาง
(มม. φ)
ความสามารถในการตัด ขดลวด แข็ง
(มม. ⌀)
JAN Code

฿ 1,607.00

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน 140 9 110 2.8 1.8 4003773015192

฿ 1,665.00

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน 160 10 180 3.1 2 4003773010586

฿ 1,722.00

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน 180 12 220 3.4 2.2 4003773010630

฿ 1,997.00

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน 200 13 280 3.8 2.5 4003773010678

฿ 2,070.64

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 6 วัน 250 15 480 3.8 2.5 4003773015222

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1