(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่อง เครื่องซีล Deaeration

เครื่อง เครื่องซีล Deaeration

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 6-9824-11

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่อง เครื่องซีล เดสก์ท็อป
  • สเปค
    ประเภทกำจัด / เชื่อม
  • ความกว้างการ กระบวนการซีล(มิลลิเมตร)
    10 (5)
  • ความยาว กระบวนการซีล(มิลลิเมตร)
    300
  • การใช้พลังงาน(W)
    1050 (560)
  • น้ำหนัก(กิโลกรัม)
    12
  • ความยาว สายพาวเวอร์(ม.)
    3 (ประเภท 2P)
  • ความสามารถในการ กระบวนการซีล(มิลลิเมตร)
    ความหนาสูงสุด 0.5
  • ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร)
    395 × 430 × 228
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต
    เครื่อง เครื่องซีล DeaerationV-301
  • หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต
    V301
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50/60 Hz ตัวเลขในวงเล็บคือเมื่อ ซีล กว้าง 5 มม. ถูกทำให้ร้อน
  • คุณสมบัติ
    การ การออกแบบ ปิดผนึกด้วยอุณหภูมิสูงสำหรับฟิล์ม อะลูมิเนียม หนา (สูงสุด 230 ° C หรือมากกว่า)สำหรับฟิล์มกั้นก๊าซแบบหนาถุงกาเซ็ตต์หรือฟิล์ม ป้องกันไฟฟ้าสถิต ควรใช้ประเภท การทำความร้อน บน / ล่าง V301-10Wชนิดล้างแก๊สความเร็วสูงอัตราการกำจัด 18 ลิตร / นาทีสามารถ สวิตช์ ระหว่าง กระบวนการซีล กว้าง 10 และ 5 มม.
  • วิธีการ กระบวนการซีล
    ด้านล่าง การทำความร้อน ด้านเดียว
  • เครื่องสร้างสูญญากาศ(ปาสคาล)
    -58.6
  • 1 หน่วย
รหัสรุ่น
6-9824-11 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 115,084.00

฿ 92,067.20

DESKTOP SEALERS 1 ชิ้น 20 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่อง เครื่องซีล เดสก์ท็อป
  • สเปค
    ประเภทกำจัด / เชื่อม
  • ความกว้างการ กระบวนการซีล(มิลลิเมตร)
    10 (5)
  • ความยาว กระบวนการซีล(มิลลิเมตร)
    300
  • การใช้พลังงาน(W)
    1050 (560)
  • น้ำหนัก(กิโลกรัม)
    12
  • ความยาว สายพาวเวอร์(ม.)
    3 (ประเภท 2P)
  • ความสามารถในการ กระบวนการซีล(มิลลิเมตร)
    ความหนาสูงสุด 0.5
  • ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร)
    395 × 430 × 228
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต
    เครื่อง เครื่องซีล DeaerationV-301
  • หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต
    V301
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50/60 Hz ตัวเลขในวงเล็บคือเมื่อ ซีล กว้าง 5 มม. ถูกทำให้ร้อน
  • คุณสมบัติ
    การ การออกแบบ ปิดผนึกด้วยอุณหภูมิสูงสำหรับฟิล์ม อะลูมิเนียม หนา (สูงสุด 230 ° C หรือมากกว่า)สำหรับฟิล์มกั้นก๊าซแบบหนาถุงกาเซ็ตต์หรือฟิล์ม ป้องกันไฟฟ้าสถิต ควรใช้ประเภท การทำความร้อน บน / ล่าง V301-10Wชนิดล้างแก๊สความเร็วสูงอัตราการกำจัด 18 ลิตร / นาทีสามารถ สวิตช์ ระหว่าง กระบวนการซีล กว้าง 10 และ 5 มม.
  • วิธีการ กระบวนการซีล
    ด้านล่าง การทำความร้อน ด้านเดียว
  • เครื่องสร้างสูญญากาศ(ปาสคาล)
    -58.6
  • 1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

การ การออกแบบ ปิดผนึกด้วยอุณหภูมิสูงสำหรับฟิล์ม อะลูมิเนียม หนา (สูงสุด 230 ° C หรือมากกว่า)สำหรับฟิล์มกั้นก๊าซแบบหนาถุงตาข่ายหรือฟิล์มป้องกันไฟฟ้าสถิตควรใช้ประเภทความร้อนบน / ล่าง V301-10Wชนิดล้างแก๊สความเร็วสูงโดยมีอัตราไอเสีย 18 ลิตร / นาทีความกว้างของ ซีล สามารถเปลี่ยนได้ระหว่าง 10 มม. ถึง 5 มม.

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 6-9824-11

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่อง เครื่องซีล เดสก์ท็อป
  • สเปค
    ประเภทกำจัด / เชื่อม
  • ความกว้างการ กระบวนการซีล(มิลลิเมตร)
    10 (5)
  • ความยาว กระบวนการซีล(มิลลิเมตร)
    300
  • การใช้พลังงาน(W)
    1050 (560)
  • น้ำหนัก(กิโลกรัม)
    12
  • ความยาว สายพาวเวอร์(ม.)
    3 (ประเภท 2P)
  • ความสามารถในการ กระบวนการซีล(มิลลิเมตร)
    ความหนาสูงสุด 0.5
  • ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร)
    395 × 430 × 228
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต
    เครื่อง เครื่องซีล DeaerationV-301
  • หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต
    V301
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50/60 Hz ตัวเลขในวงเล็บคือเมื่อ ซีล กว้าง 5 มม. ถูกทำให้ร้อน
  • คุณสมบัติ
    การ การออกแบบ ปิดผนึกด้วยอุณหภูมิสูงสำหรับฟิล์ม อะลูมิเนียม หนา (สูงสุด 230 ° C หรือมากกว่า)สำหรับฟิล์มกั้นก๊าซแบบหนาถุงกาเซ็ตต์หรือฟิล์ม ป้องกันไฟฟ้าสถิต ควรใช้ประเภท การทำความร้อน บน / ล่าง V301-10Wชนิดล้างแก๊สความเร็วสูงอัตราการกำจัด 18 ลิตร / นาทีสามารถ สวิตช์ ระหว่าง กระบวนการซีล กว้าง 10 และ 5 มม.
  • วิธีการ กระบวนการซีล
    ด้านล่าง การทำความร้อน ด้านเดียว
  • เครื่องสร้างสูญญากาศ(ปาสคาล)
    -58.6
  • 1 หน่วย
รหัสรุ่น
6-9824-11 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 115,084.00

฿ 92,067.20

DESKTOP SEALERS 1 ชิ้น 20 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1